画像
ルネサスは、レール・ツー・レール入出力オペアンプやレール・ツー・レール入出力バッファを含むさまざまなVCOMアンプや、ディスプレイアプリケーションに最適なプログラマブルVCOMキャリブレータを提供しています。
Channels (#) |
Bandwidth (MHz) |
IS (mA) |
VS (Min) (V) |
VS (Max) (V) |
Rail-to-Rail Input |
Rail-to-Rail Output |
Slew Rate (V/µs) |
IOUT (A) |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||
12MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amps | 2 | 12 | 0.5 | 4.5 | 16.5 | Yes | はい | 10 | 0.03 | 8 | MSOP | 2.079 |
12MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier | 2 | 12 | 0.55 | 4.5 | 19 | Yes | はい | 12 | 0.065 | 8 | MSOP | |
12MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amps | 4 | 12 | 0.5 | 4.5 | 16.5 | Yes | はい | 10 | 0.03 | 14 | SOICN, TSSOP | 1.598 |
12MHz Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier | 4 | 12 | 0.5 | 4.5 | 19 | Yes | はい | 12 | 0.07 | 14 | TSSOP | 1.598 |
1A Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier | 1 | 25 | 2.1 | 4.5 | 19 | Yes | はい | 18 | 0.3 | 8 | TDFN |