ルネサスのクラス最高の車載用センサシグナルコンディショニング(SSC)ICは、消費電力を低減するための低消費電流への要求 (PHEV、BEV、FCEV車に不可欠) や過酷な車載環境に耐えるように最適化されるとともに、優れた電磁両立性とESD保護機能を備えています。 さらに、これらのSSC製品は、AEC-Q100規格(-40℃~+150℃)に準拠した広い動作温度範囲において、センサ固有のオフセット、感度、温度ドリフト、非直線性をデジタル補正します。
ISO 26262に準拠したASIL要件をサポートするため、OEMや自動車用センサモジュールサプライヤをサポートする複数の診断・監視機能がSSCに実装されています。 これによりSSCは高い信頼性・安全性を要求されるトランスミッションやブレーキなどのセンサアプリケーションだけでなく、DPF、EGR、HVACといったその他のアプリケーションもサポートします。
ルネサスのSSCは、ピエゾ抵抗式MEMS、セラミック、歪みゲージなど複数の圧力センサに対応しており、絶対圧、ゲージ圧/気圧、差圧を正確に測定できます。 ルネサスのSSCには熱電対による高温センシングをサポートした物も有ります。
これらのSSCは、ダイオード、RTD、TCRといったさまざまな外部温度センサや内蔵PTAT温度センサをサポートし、正確な温度測定を行います。 SSCがサポートする出力インターフェースには、アナログ、SENT、LIN、PWM、I2Cがあります。
出力ピンを介してサポートされるSSCのエンド・オブ・ライン校正は、ワンワイヤ・インターフェース(OWI)を使用して試験時間を短縮し、完全なデジタル通信での校正を可能にします。 デジタル校正では外部装置やレーザによる検出素子のトリミングが不要なため、お客様の全体的な組み立てコストの低減に役立ちます。 次世代のSSCは、ZSSC41xxファミリとドロップイン互換性と同一のピン&パッドレイアウトを提供することにより、お客様の多種多様なセンサプラットフォームの作成を容易にします。
SSC評価キットは、ルネサスのSSC ICファミリの機能と設定オプションの概要を習得するために設計されています。 これらのキットは、センサモジュールの評価と設計において、初心者からエキスパートまで幅広いユーザをサポートします。
Function |
Automotive Qual. |
Supply Voltage (V) |
Input Type |
Interface |
Adj. Analog Gain |
Resolution (bits) |
Sample Rate Max (KHz) |
Temp. Range |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||
Engine Knock Signal Processor | Signal Processor | No | 4.5 - 5.5 | Differential | SPI | .111 - 2 | 24000 | -40 to +105°C | 2.8 | |
アナログ出力車載用センサシグナルコンディショナ | Resistive SSC | Yes | 4.5 - 5.5 | Single-bridge | I2C, Ratiometric Analog Voltage, ZACwire™ (OWI) | 3 - 912 | 18 | 10 | -40 to 150°C | 5.142 |
アナログ出力車載用センサシグナルコンディショナ(SOIC-08) | Resistive SSC | Yes | 4.5 - 5.5 | Single-bridge | I2C, Ratiometric Analog Voltage, ZACwire™ (OWI) | 3 - 912 | 18 | 10 | -40 to 150°C | 1.598 |
アナログ出力車載用センサシグナルコンディショナ(ISO26262に準拠したASIL-B) | Resistive SSC | Yes | 4.5 - 5.5 | Single-bridge | I2C, Ratiometric Analog Voltage, ZACwire™ (OWI) | 3 - 912 | 18 | 10 | -40 to 150°C | 1.767 |
Automotive Sensor Signal Conditioner | Resistive SSC | Yes | 4.5 - 5.5 | Single-bridge | I2C, Ratiometric Voltage, ZACwire™ | 3, 7, 9, 14, 26, 35, 52, 70, 105, 140, 210, 280, 420 | 16 | 7.8 | -40 to 125°C, -40 to 150°C | 3.04 |
Automotive Sensor Signal Conditioner for Ceramic Sensor Applications | Resistive SSC | Yes | 4.5 - 5.5 | Single-bridge | I2C, Ratiometric Voltage, ZACwire™ | 3, 7, 9, 14, 26, 35, 52, 70, 105, 140, 210, 280, 420 | 16 | 7.8 | -40 to 125°C, -40 to 150°C | |
Automotive Sensor Signal Conditioner with Dual Analog Output | Resistive SSC | Yes | 4.5 - 5.5 | Single-bridge | Dual Analog Out, I2C, Ratiometric Voltage, ZACwire™ | 3, 7, 9, 14, 26, 35, 52, 70, 105, 140, 210, 280, 420 | 14 | 2 | -40 to 125°C, -40 to 150°C | |
LIN/PWMインタフェース搭載車載用センサ信号コンディショナ | Resistive SSC | Yes | 7 - 18 | Single-bridge | LIN, PWM | 3, 7, 9, 14, 26, 35, 52, 70, 105, 140, 210, 280, 420 | 14 | 0.43 | -40 to 125°C, -40 to 150°C | 5.499 |
LIN PHY内蔵シングル抵抗ブリッジ用車載センサ信号コンディショナ | Resistive SSC | Yes | 7 - 18 | Single-bridge | LIN | 1 - 200 | 14 | |||
Automotive Sensor Signal Conditioner with Analog Output | Resistive SSC | Yes | 4.5 - 5.5 | Single-bridge | I2C, Ratiometric Voltage, Switch Output, ZACwire™ | 1 - 200 | 18 | 2.8, 3.4 | -40 to 150°C | 2.248 |
Automotive Sensor Signal Conditioner for a Single Resistive Bridge with SENT or I2C Output | Resistive SSC | Yes | 4.75 - 5.25 | Single-bridge | I2C, SENT | 2.1 - 200 | 18 | 1.33 | -40 to 150°C | 2.35 |
Automotive Sensor Signal Conditioner for a Single Resistive Bridge with SENT or I2C Output – Extended Temperature Measurements | Resistive SSC | Yes | 4.75 - 5.25 | NTC, Single-bridge | I2C, SENT 3.0, ZACwire™ | 1 - 200 | 18 | 1.56 | -40 to 150°C | |
SENTによるデュアル抵抗ブリッジ用車載センサ信号コンディショナ | Resistive SSC | Yes | 4.75 - 5.25 | Dual-bridge | I2C, SENT, ZACwire™ | 2.1 - 200 | 18 | 0.9 | -40 to 150°C | |
Automotive Sensor Signal Conditioner with SENT or I2C Output | Resistive SSC | Yes | 4.75 - 5.25 | Single-bridge | I2C, SENT | 2.1 - 200 | 14 | 0.66 | -40 to 150°C | 2.812 |
Automotive Sensor Signal Conditioner for Thermocouples with SENT Output | Thermocouple SSC | Yes | 4.5 - 5.5 | Dual-thermocouple | I2C, SENT, ZACwire™ | 12.6 | 14 | 0.33 | -40 to 150°C | |
xMR Sensor Signal Conditioner | Magnetoresistive SSC | Yes | 4.5 - 5.5 | Dual-bridge | Ratiometric Voltage | 18 - 36 | 12 | 3.13 | -40 to 160°C |
An overview of the RAA2S425x Family of ICs for automotive pressure sensing systems. Renesas’ SSCs provide highly accurate amplification and sensor-specific correction of signals in automotive xEV/PHEV/FCEV and BEV pressure sensing braking, transmission and HVAC systems.
|
A Paradigm Shift in Automotive Pressure Sensing | ブログ | 2022年9月25日 |