画像
高速デジタル出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、入力側にアルミニウムガリウムヒ素(AlGaAs)LED、出力側にフォトダイオードと信号処理回路横溢チップに搭載した光結合型の高速トーテムポール出力アイソレータです。 このデバイスは、産業用、太陽光発電用、汎用インバータ、インテリジェントパワーモジュール(IPM)ドライバ、計測・制御機器、パワー・オーバー・イーサネット(PoE)、ファクトリーオートメーションネットワークなど、さまざまなアプリケーションで使用できます。
PLP |
Breakdown Voltage (BV) (kV rms) |
VCC (V) |
Io (mA) |
IFHL (Max) (mA) |
RL at tpHL, tpLH (kohm) |
tPHL (Max) (μs) |
tPLH (Max) (μs) |
Target applications |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||
高 CMR, 10 Mbps, オープン・コレクタ出力 5 ピン SOP(LSO5, 8 ㎜沿面)フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 20 | 4 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | Measuring instrument, Controller, PDP, FA network | ||
低回路電流タイプ, 高 CMR, 10 Mbps, オープン・コレクタ出力 5 ピン SOP (SO-5) 高速フォトカプラ | 2024 7月, 2031 12月 | 3.75 | 7 | 25 | 5 | 0.35 | 0.075 | 0.075 | Measuring instrument, Controller, PDP, FA network | 1.042 |
高 CMR,15 Mbps オープン・コレクタ出力 5 ピン SOP (SO-5) 3.3 V フォトカプラ | 2024 7月, 2031 12月 | 3.75 | 7 | 25 | 5 | 0.35 | 0.075 | 0.075 | Measuring instrument, Controller, PDP, FA network | 1.361 |
1 Mbps オープン・コレクタ出力 5 ピンSOP (SO-5) 3.3 V 高速フォトカプラ | 2024 7月, 2031 12月 | 3.75 | 7 | 10 | 5 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | PoE(Power over Ethernet), Measuring instrument, Controller, FA network | 0.8888 |
高 CMR,15 Mbps トーテム・ポール出力,5 ピン SOP (SO-5) フォトカプラ | 2024 7月, 2031 12月 | 3.75 | 7 | 13 | 5 | 0.06 | 0.06 | PLC,Industrial inverter,AC Servo | 2.783 | |
高 CMR, 10 Mbps オープン・コレクタ出力, 5 ピン SOP (SO-5) フォトカプラ | 2024 7月, 2031 12月 | 3.75 | 7 | 25 | 3 | 0.35 | 0.075 | 0.075 | PDP, FA network | 0.7221 |
高 CMR, 10 Mbps, オープン・コレクタ出力, 沿面 8 mm 対応 6 ピン SDIP フォトカプラ | 2024 7月, 2031 12月 | 5 | 7 | 25 | 5 | 0.35 | 0.075 | 0.075 | Measuring instrument, Controller, PDP, FA network | 1.719 |
高 CMR, 10 Mbps, オープン・コレクタ出力, 沿面 8 mm 対応 6 ピン SDIP フォトカプラ | 2024 7月, 2031 12月 | 5 | 7 | 25 | 5 | 0.35 | 0.075 | 0.075 | Measuring instrument, Controller, PDP, FA network | 1.746 |
高 CMR,10 Mbps,オープン・コレクタ出力 6 ピン SDIP フォトカプラ | 2024 7月, 2031 12月 | 5 | 7 | 25 | 3 | 0.35 | 0.075 | 0.075 | Measuring instrument, Controller, PDP, FA network | 1.652 |
高 CMR,10 Mbps,オープン・コレクタ出力 6 ピン SDIP フォトカプラ | 2024 7月, 2031 12月 | 5 | 7 | 25 | 3 | 0.35 | 0.075 | 0.075 | Measuring instrument, Controller, PDP, FA network | 2.297 |
高 CMR,10 Mbps オープン・コレクタ出力 沿面 8 mm 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 7 | 25 | 5 | 0.35 | 0.075 | 0.075 | Measuring instrument, Controller, PDP, FA network | 1.948 |
高 CMR,10 Mbps オープン・コレクタ出力 沿面 8 mm 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 7 | 25 | 5 | 0.35 | 0.075 | 0.075 | Measuring instrument, Controller, PDP, FA network | 1.961 |
高 CMR,10 Mbps オープン・コレクタ出力 沿面 8 mm 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 7 | 25 | 5 | 0.35 | 0.075 | 0.075 | Measuring instrument, Controller, PDP, FA network | 1.504 |
高 CMR,10 Mbps オープン・コレクタ出力 沿面 8 mm 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 7 | 25 | 5 | 0.35 | 0.075 | 0.075 | Measuring instrument, Controller, PDP, FA network | 1.478 |
高CMR,10 Mbps,オープン・コレクタ出力 8 ピンSSOP (SO-8) 高速フォトカプラ | 2024 7月, 2031 12月 | 2.5 | 7 | 25 | 5 | 0.35 | 0.075 | 0.075 | Measuring instrument, Controller, PDP, FA network | 1.933 |
高CMR,10 Mbps,オープン・コレクタ出力 8 ピンSSOP (SO-8) 高速フォトカプラ | 2024 7月, 2031 12月 | 2.5 | 7 | 25 | 5 | 0.35 | 0.075 | 0.075 | Measuring instrument, Controller, PDP, FA network | 2.343 |
高 CMR,15 Mbps,オープン・コレクタ出力 8 ピン SSOP (SO-8) 3.3 V 高速フォトカプラ | 2024 7月, 2031 12月 | 2.5 | 7 | 25 | 5 | 0.35 | 0.075 | 0.075 | Measuring instrument, Controller, PDP, FA network | 1.538 |
高 CMR,15 Mbps,オープン・コレクタ出力 8 ピン SSOP (SO-8) 3.3 V 高速フォトカプラ | 2024 7月, 2031 12月 | 2.5 | 7 | 25 | 5 | 0.35 | 0.075 | 0.075 | Measuring instrument, Controller, PDP, FA network | 2.563 |
1 Mbps OPEN COLLECTOR OUTPUT TYPE 8-PIN SSOP (SO-8) HIGH-SPEED PHOTOCOUPLER | 2024 7月, 2031 12月 | 2.5 | 7 | 25 | 5 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | PoE(Power over Ethernet), Measuring instrument, Controller, FA network | 1.948 |
1 Mbps OPEN COLLECTOR OUTPUT TYPE 8-PIN SSOP (SO-8) HIGH-SPEED PHOTOCOUPLER | 2024 7月, 2031 12月 | 2.5 | 7 | 25 | 5 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | PoE(Power over Ethernet), Measuring instrument, Controller, FA network | 2.9 |
高CMR, 10 Mbps, オープン・コレクタ出力8 ピンLSDIP フォトカプラ 沿面距離 15 mm | 2024 7月, 2031 12月 | 7.5 | 7 | 25 | 5 | 0.35 | 0.075 | 0.075 | Industrial inverter,Solar inverter | 3.795 |