画像
絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)ゲート駆動フォトカプラ(オプトカプラ)は、入力側にアルミニウムガリウムヒ素(AlGaAs)LED、出力側にフォトダイオード、信号処理回路、電力出力トランジスタを同一チップに搭載した光結合アイソレータです。 このカプラは、高い同相過渡電圧耐性(CMTI)と高出力電流を実現するために特別に設計されており、アクティブミラークランプと高速スイッチングを備えているため、IGBTやMOSFETの駆動に最適です。
PLP |
Breakdown Voltage (BV) (kV rms) |
tPHL (Max) (μs) |
tPLH (Max) (μs) |
IFLH (Max) (mA) |
IOL/IOH (Peak) (A) |
VCC-VEE (Max) (V) |
tf (Typical) (µs) |
Target applications |
Function |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||
2.5 A 出力,高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 5 ピン SOP(LSO5, 8 ㎜沿面)フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 0.175 | 0.175 | 4 | 2.5 | 35 | 0.04 | IGBT, Power MOSFET Gate Driver, Industrial inverter, IH(Induction Heating), AC Servo, PDP, Uninterruptible Power Supply (UPS), Solar inverter | 0.9582 | |
0.6 A 出力, 高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 6 ピン SDIP フォトカプラ | 2024 7月, 2031 12月 | 5 | 0.15 | 0.15 | 5 | 0.6 | 35 | 0.007 | IGBT, Power MOSFET Gate Driver, Industrial inverter, AC Servo | 1.41 | |
0.6 A 出力, 高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 6 ピン SDIP フォトカプラ | 2024 7月, 2031 12月 | 5 | 0.15 | 0.15 | 5 | 0.6 | 35 | 0.007 | IGBT, Power MOSFET Gate Driver, Industrial inverter, AC Servo | 1.961 | |
2.5 A 出力, 高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 6 ピン SDIP フォトカプラ | 2024 7月, 2031 12月 | 5 | 0.175 | 0.175 | 4 | 2.5 | 35 | 0.04 | IGBT, Power MOSFET Gate Driver, Industrial inverter, IH(Induction Heating), AC Servo, PDP, Uninterruptible Power Supply (UPS), Solar inverter | 4.186 | |
2.5 A Output Current, High CMR, IGBT Gate Drive, 6-PIN SDIP Photocoupler | 2024 7月, 2031 12月 | 5 | 0.175 | 0.175 | 4 | 2.5 | 35 | 0.04 | IGBT, Power MOSFET Gate Driver, Industrial inverter, IH(Induction Heating), AC Servo, PDP, Uninterruptible Power Supply (UPS), Solar inverter | 2.297 | |
2.0 A Output Current, High CMR, IGBT Gate Drive, Active Miller Clamp, 8-PIN SDIP Photocoupler | 2024 7月, 2031 12月 | 5 | 0.2 | 0.2 | 4 | 2 | 35 | 0.017 | IGBT, Power MOSFET Gate Driver, Industrial inverter, IH(Induction Heating), AC Servo, PDP, Uninterruptible Power Supply (UPS), Solar inverter | 2.19 | |
2.0 A 出力, 高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 8 ピン SDIP フォトカプラ | 2024 7月, 2031 12月 | 5 | 0.2 | 0.2 | 4 | 2 | 35 | 0.017 | IGBT, Power MOSFET Gate Driver, Industrial inverter, IH(Induction Heating), AC Servo, PDP, Uninterruptible Power Supply (UPS), Solar inverter | 1.787 | |
2.5 A Output Current, High CMR, IGBT, POWER MOS FET Gate Drive, 16-PIN SSOP Photocoupler | 2024 7月, 2031 12月 | 5 | 0.2 | 0.2 | 5 | 2.5 | 33 | IGBT, Power MOSFET Gate Driver, Industrial inverter, IH(Induction Heating), AC Servo, PDP, Uninterruptible Power Supply (UPS), Solar inverter | 4.608 | ||
0.6 A 出力, 高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 8 ピン DIP フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 0.4 | 0.4 | 7 | 0.6 | 35 | IGBT, Power MOSFET Gate Driver, Industrial inverter, IH(Induction Heating), AC Servo, PDP, Uninterruptible Power Supply (UPS), Solar inverter | 1.478 | ||
0.6 A Output Current, High CMR, IGBT Gate Drive, 8-PIN DIP Photocoupler | 2031 12月 | 5 | 0.4 | 0.4 | 7 | 0.6 | 35 | IGBT, Power MOSFET Gate Driver, Industrial inverter, IH(Induction Heating), AC Servo, PDP, Uninterruptible Power Supply (UPS), Solar inverter | 1.572 | ||
0.6 A Output Current, High CMR, IGBT Gate Drive, 8-PIN DIP Photocoupler | 2031 12月 | 5 | 0.4 | 0.4 | 7 | 0.6 | 35 | IGBT, Power MOSFET Gate Driver, Industrial inverter, IH(Induction Heating), AC Servo, PDP, Uninterruptible Power Supply (UPS), Solar inverter | 1.572 | ||
0.6 A 出力, 高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 8 ピン DIP フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 0.4 | 0.4 | 7 | 0.6 | 35 | IGBT, Power MOSFET Gate Driver, Industrial inverter, IH(Induction Heating), AC Servo, PDP, Uninterruptible Power Supply (UPS), Solar inverter | 1.599 | ||
2.5 A 出力,高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 8 ピン DIP フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 0.175 | 0.175 | 4 | 2.5 | 35 | IGBT, Power MOSFET Gate Driver, Industrial inverter, IH(Induction Heating) | 1.639 | ||
2.5 A 出力,高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 8 ピン DIP フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 0.175 | 0.175 | 4 | 2.5 | 35 | IGBT, Power MOSFET Gate Driver, Industrial inverter, IH(Induction Heating) | 1.652 | ||
2.5 A 出力,高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 8 ピン DIP フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 0.175 | 0.175 | 4 | 2.5 | 35 | IGBT, Power MOSFET Gate Driver, Industrial inverter, IH(Induction Heating) | 1.639 | ||
2.5 A 出力,高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 8 ピン DIP フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 0.175 | 0.175 | 4 | 2.5 | 35 | IGBT, Power MOSFET Gate Driver, Industrial inverter, IH(Induction Heating), AC Servo, PDP, Uninterruptible Power Supply (UPS), Solar inverter | 1.639 | ||
2.5 A 出力,高CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用8 ピンSDIP フォトカプラ 沿面距離15 mm | 2024 7月, 2031 12月 | 7.5 | 0.15 | 0.15 | 6 | 2.5 | 35 | IGBT, Power MOSFET Gate Driver, Industrial inverter, IH(Induction Heating), AC Servo, PDP, Uninterruptible Power Supply (UPS), Solar inverter | 5.055 | ||
0.6 A 出力,高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 5 ピンS SOP(LSSO5, 8.2 ㎜沿面)フォトカプラ | N/A | 5 | 0.15 | 0.15 | 5 | 0.6 | 35 | 0.007 | AC Servo, Industrial inverter, Solar inverter, Uninterruptible Power Supply (UPS), IGBT Gate Driver, Power MOSFET Gate Driver | 1.166 | |
2.5 A 出力,高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 5 ピン SSOP(LSSO5, 8.2 ㎜沿面)フォトカプラ | N/A | 5 | 0.175 | 0.175 | 5.2 | 2.5 | 35 | 0.04 | AC Servo, Industrial inverter, Solar inverter, Uninterruptible Power Supply (UPS), IH(Induction Heating), IGBT Gate Driver | 1.368 |