ISL81801EVAL1Z評価ボードはISL81801、低電圧/低電流出力の80V双方向同期型昇降圧コントローラを搭載しています。プログラム可能なスイッチング周波数範囲100kHz~600kHzは、強力なゲート・ドライバが高電力バックブースト出力を可能にしながら、インダクタのサイズ最適化に役立ちます。この評価ボードは最高120Wまでの高電流アプリケーション用にデザインされています。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.24 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.24 MB | |
2 items
|
このソリューションは、ISL81801同期フルブリッジ昇降圧を採用し、広い入力電圧範囲(9V~80V)と100~600KHZのスイッチング周波数に対応しています。