概要

説明

このRAA214035は、超低ノイズ、高PSRR、低ドロップアウトレギュレータで、わずか180mVのドロップアウト電圧で最大3Aの負荷電流を供給できます。 このデバイスは、超低電圧アプリケーション用の1.1Vの入力電圧から6.5Vまで動作します。 このRAA214035は、フィードフォワードコンデンサなしで超低出力ノイズと高いPSRRを備えています。 わずか1μFのノイズ低減コンデンサ1個で7μVRMSの出力ノイズを実現するため、ノイズに敏感でスペースに制約のあるアプリケーションに最適です。

特長

  • 最大ドロップアウト:180mV(3A、BIAS使用時)
  • 出力電圧精度:±1%
  • 超低出力ノイズ:7μVRMS
  • 入力電圧範囲:
    • バイアスなし:1.4V〜6.5V
    • バイアスあり:1.1V〜6.5V
  • 出力電圧範囲:
    • 電圧設定端子使用時:0.5V〜3.65V
    • 外付けFB抵抗使用時:0.5V〜5.1V
  • BIAS電圧範囲:3V〜6.5V
  • 最大動作負荷電流:3A
  • 高PSRR (VHEADROOM = 1.7V時)
  • 100kHZ:3Aで35dB
  • イネーブル制御とパワーグッド表示
  • 過電流、短絡、過熱フォルト保護
  • 優れた負荷過渡応答

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • センサー、イメージング、レーダー
  • テストと測定
  • 計測器、医療、オーディオ
  • RF電源

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.20 MB
カタログ PDF 8.73 MB
カタログ PDF 5.63 MB 英語
Materials Composition Declaration PDF 98 KB
Materials Composition Declaration XML 6 KB
Materials Composition Declaration PDF 98 KB
Materials Composition Declaration XML 6 KB
7 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
iSim:PE Offline Simulation Tool
iSim Personal Edition (iSim:PE) speeds the design cycle and reduces risk early in any project, identifying parts that can be used in current as well as next-generation designs.
Simulator ルネサス
1 item

ボード&キット

ボード&キット

モデル