ルネサスの耐放射線データコンバータプラスチックパッケージICは、小型衛星という新興分野のシグナルチェーンをサポートするように開発されており、世界中のコミュニティ、政府、企業の何億人ものユーザに高速インターネット接続などのソリューションを提供します。 数百もの小型衛星はメガコンステレーションネットワークを形成し、地球低軌道(LEO)から無線アクセスのない僻地を含む、地球上のあらゆる場所に、ブロードバンド・インターネット接続を提供します。 ルネサスの耐放射線プラスチックパッケージデータコンバータは、地球低軌道での5年のミッションプロファイルに対して、新規宇宙顧客に最適なコストと放射線性能を提供します。

プラスチックICによる小型衛星コンステレーションへの電力供給についての詳細をご覧ください

四半期ごとに発行される耐放射線ニュースレターに登録して、ルネサスの耐放射線製品とリソースに関する最新情報を入手してください。

カテゴリ

耐放射線高精度A/Dコンバータ

耐放射線、高精度SAR A/Dコンバータ(ADC)

ドキュメント

分類 タイトル 日時
技術概要 PDF 356 KB
カタログ PDF 4.85 MB
2 items
Radiation-Tolerant Plastic-Package ICs Overview

Learn about Intersil's family of radiation-tolerant plastic-package ICs designed to support the emerging field of small satellites that will provide solutions such as high-speed Internet connections to hundreds of millions of users in communities, governments, and businesses worldwide. These ICs deliver rad-tolerance performance at a much lower cost point versus radiation assurance tested Class V (space level) products.

ツール&リソース