ルネサスの画期的な近距離ワイヤレス通信(NFC)テクノロジと製品は、2014年以降、NFCワイヤレス充電、モバイル、POSなどの高成長市場における最も要求の厳しいアプリケーションをターゲットに開発されてきました。 最新のモバイル機器やウェアラブル機器のメーカーは、その利便性、開発の柔軟性、信頼性の利点から、有線充電器接続をワイヤレス充電に置き換えようとしています。 パスポートコントロールキオスクから消費財まで、ゲーム機からチェックインカウンタまで、オフィスのプリンタから製造オートメーションまで、小型モバイルPOS端末からスマートPOSまで、NFCは皆様の日常と切り離せません。
ルネサスのトランスミッタは正弦波を直接出力するため、外付けのEMCやほとんどの適合コンポーネントが不要となり、NFCの相互運用性が大幅に向上します。
NFCアンテナは、変調形状を制御するためにトランスミッタ出力に直接接続されており、このアンテナ信号の直接検知により、従来のNFCフロントエンドよりもはるかに高い感度を実現しています。
ルネサスのNFCコントローラは、組み込みハードウェア・アクセラレータ上で重要なNFCコマンドを常に実行するため、ホストMCUの負担が軽減され、ソフトウェアの統合が簡素化されます。
アプリケーション |
Device Functions |
Wireless Standard |
Protocol |
Comm. Interface |
Software Support |
Pkg. Type |
Pkg. Dimensions (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||
High-performance, High-power Multi-protocol NFC Forum Reader | IoT and PoS | NFC Reader for POS | ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092, FeliCa™ | I2C, SPI, UART | OS, NON-OS | FCQFN | 7.0 x 0.75 x 0.75 | ||
ミッドパワー、マルチプロトコルNFCフォーラム準拠リーダー | IoT | NFC Reader Non-payment and Non-Android | ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092, FeliCa™ | I2C, SPI, UART | OS, NON-OS | FCQFN | 7.0 x 0.75 x 0.75 | ||
High-performance, High-efficiency, High-power Multi-protocol NFC Forum Compliant Reader | Android™ Device | NFC Reader for Android Device | ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18092, FeliCa™ | I2C, SPI, UART | OS, NON-OS, Android | FCQFN | 7.0 x 0.75 x 0.75 | 2.206 | |
High-Efficiency, High-Performance, High-Power NFC WLC Frontend Solution with Multi-Protocol Reader Function | Wireless Charging | WLC Poller | NFC Forum Wireless Charging Technical Specification Version | I2C | FCQFN | 7.0 x 0.75 x 0.75 | |||
Highly Integrated, Scalable NFC WLC Listener with I²C Interface and On-board PMIC & LDO | Wireless Charging | WLC Listener | NFC Forum Wireless Charging Technical Specification Version | SPI | FCQFN | 7.0 x 0.75 x 0.75 |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
ホワイトペーパー | PDF 245 KB | |
概要 | PDF 1.50 MB | |
概要 | PDF 367 KB | |
概要 | PDF 330 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 470 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 460 KB | |
6 items
|
Experience the future of NFC technology with Renesas NFC Readers. Say goodbye to cumbersome EMC filters and intricate matching components, as our cutting-edge technology paves the way for seamless integration and sleek, space-efficient designs.
|
ワイヤレスコネクティビティがソリューションの鍵を握る | ブログ | 2023年12月20日 |