本製品はR8CファミリおよびM16C/xxシリーズ(M16C/80,M16C/70除く)マイコン用のC/C++コンパイラパッケージです。組み込み用途におけるROM化システムの開発を前提とし、コード生成効率やプログラム実行速度を向上させる強力な最適化機能をはじめ、豊富な機能を提供します。 このほか、各種ユーティリティーや、ソースコードの品質向上を支援する拡張機能 MISRA C ルールチェッカ もご用意しています。
最新Ver.: V.6.00 Release 00
リリース: 2011/04/01
バージョンアップ内容(ツールニュース参照)
コンパイラの標準的ライフサイクル (PDF | English, 日本語)
Note: 本製品は「R8C, M16Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ」に含まれています。本製品の単体販売はありません。「R8C, M16Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ」でのご購入となります。
本製品パッケージのインストールにより、以下の開発環境が構築できます。