本製品は、RH850/U2B用エミュレーションアダプタです。別売のエクスチェンジアダプタと組み合わせて使⽤することにより、ご使⽤になるターゲットマイコンのエミュレーションをすることができます。
RH850/U2B 用のデバッグチップを搭載しています。製品型名により搭載しているデバッグチップが異なります。[ 詳細はこちら ]
Note
Item | Description | |
---|---|---|
製品型名 | RTE7702500EAB00000J | RTE7702500EAB0K000J |
対応エミュレータ | E2、IE850A、他パートナー製エミュレータ | E2、IE850A、他パートナー製エミュレータ |
対応MCU | RH850/ U2B24, RH850/U2B10, RH850/U2B6 | 850/ U2B24, RH850/U2B10 |
搭載デバッグチップ | R7F702Z20ADBG (Performance configuration) | R7F702Z2KADBG (Safety configuration) |
ユーザシステムとの接続 | マイコンフットパターンにコネクタを実装し、アダプタを介して接続 | マイコンフットパターンにコネクタを実装し、アダプタを介して接続 |
外形寸法 | エミュレーションアダプタ:61mm×55mm ベースボード:110mm×120mm | エミュレーションアダプタ:61mm×55mm ベースボード:110mm×120mm |
重量 | エミュレーションアダプタ:32g ベースボード:90g | エミュレーションアダプタ:32g ベースボード:90g |
適合海外規格 | 欧州:EN55032 Class A, EN55035 米国:FCC part 15 Class A | 欧州:EN55032 Class A, EN55035 米国:FCC part 15 Class A |
ユーザ・システムの設計時は、RH850/U2B用 エミュレーションアダプタ ユーザーズマニュアルの下記ページを参照してください。
エミュレーションアダプタ以外のオプション製品については、マニュアルを参照してください。