概要

説明

更新日: 2024年4月26日

Renesas Electronics Corporation

製品概要

以下に記載している各デバイス向けのSecurity Packageを提供します。 本パッケージは、各デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。

  • RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/G2UL
  • RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2E 
  • RZ/G3S
  • RZ/V2L
  • RZ/Five 

提供機能

以下に記載している機能を、Security Packageにより提供します。提供する機能はデバイスごとに異なるため、詳細についてはパッケージに同梱されているドキュメントをご参照ください。

  • Secure Boot
  • Trusted Execution Environment
  • Hardware Cryptographic IP
  • Secure Debug
  • Security Configurator

ダウンロード

最初にSecurity PackageのZIPファイルをダウンロードし、同梱のスタートアップガイドをご確認ください。スタートアップガイドに記載されているLinuxパッケージを追加でダウンロードしてください。

* 注意

以下のダウンロードリンクをクリックすると、利用許諾書が表示されます。必ず利用許諾書の内容をご確認ください。

DownloadVersionTarget deviceTarget SW
RZ MPU Security Package for RZ/G v1.4.3 (ZIP)v1.4.3RZ/G2L   
RZ/G2LC   
RZ/G2UL   
RZ/G2H   
RZ/G2M  
RZ/G2N  
RZ/G2E
RZ/G3S
VLP/G V3.0.6
RZ MPU Security Package for RZ/Five v1.0.2 (ZIP)v1.0.2RZ/FiveVLP/F V3.0.6
RZ MPU Security Package for RZ/V v1.4.2 (ZIP)v1.4.2RZ/V2LVLP/V V3.0.5

対象リファレンスボード

  • RZG2L Evaluation Board Kit
  • RZ/G2LC Evaluation Board Kit
  • RZ/G2UL Evaluation Board Kit
  • HopeRun Technology HiHope RZ/G2H platform (hihope-rzg2h)
  • HopeRun Technology HiHope RZ/G2M platform (hihope-rzg2m)
  • HopeRun Technology HiHope RZ/G2N platform (hihope-rzg2n)
  • Silicon Linux RZ/G2E evaluation kit (EK874)
  • RZ/G3S Evaluation Board Kit 
  • RZ/V2L Evaluation Board Kit
  • RZ/Five Evaluation Board Kit

更新履歴

2024/1/31: RZ MPU Security Package for RZ/V v1.4.2
2024/4/26: RZ MPU Security Package for RZ/G v1.4.3
2024/4/26: RZ MPU Security Package for RZ/Five v1.0.2

ターゲットデバイス