概要

説明

更新日: 2024年4月24日
Renesas Electronics Corporation

製品概要

RZ/Five向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。(*) 検証済みパッケージをお使いいただくことにより、組込みシステム開発におけるお客様のソフトウェア開発負荷を低減します。

本製品をご利用の際は、最初に製品同梱のRelease Noteの内容をご確認ください。

(*) VLP[5.10-CIP]のメンテナンスは対応するCIP Kernel versionのメンテナンス終了に伴い203/1Hに終了します。
     CIP Linux kernelのメンテナンス期間はCIP Wikiをご参照ください。

提供機能

  • Linuxカーネル
  • デバイスドライバー

対象リファレンスボード

  • RZ/Five Evaluation Board Kit

History

  • 2024/4/24: 5.10-CIP版 VLP/F v3.0.6
  • 2024/1/30: 5.10-CIP版 VLP/F v3.0.5-update3
  • 2023/11/17:5.10-CIP版 VLP/F v3.0.5-update1
  • 2023/10/31:5.10-CIP版 VLP/F v3.0.5
  • 2023/7/31:RZ/Five SMARC EVK向けのビルド済みイメージ
  • 2023/6/30: 5.10-CIP版 VLP/F v3.0.4
  • 2022/12/27: 5.10-CIP版 VLP/F v3.0.2-update1

リリース情報

以下、Linuxパッケージをダウンロードしてください。ZIPファイルにリリースノートを同梱していますので、評価環境を構築する際にご参照ください。また、製品に応じてマルチメディアパッケージなど追加ファイルを用意しています。必要に応じてダウンロードしてください。

ターゲットデバイス

最初にVerified Linux PackageのZIPファイルをダウンロードし、同梱のリリースノートをご確認ください。リリースノートの内容をご理解いただいたうえで、ご利用の目的に合わせて必要となる追加ファイルをダウンロードしてください。

* 注意
補足情報欄に「OSS」と記載されているダウンロードファイルは、オープンソースソフトウェアであり、ソースコードに明記のオープンソースソフトウェアライセンスの条件に従って「現状のまま」提供され、いかなる内容について保証を行うものではありません。各オープンソースソフトウェアのライセンスおよび各オープンソースソフトウェアが使用する技術等のライセンスについては、お客様にて十分なご確認をお願いいたします。

  • RZ/Five製品向け

ダウンロード説明バージョン補足情報
RZ/Five Verified Linux Package v3.0.6(RTK0EF0045Z0025AZJ-v3.0.6.zip) (ZIP)動作検証済みのLinuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。(*) 本製品はOSSであり、「評価版」「製品版」の区別はありません。V3.0.6OSS
 RZ/Five Pre-built Images (RZFive_VLP3.0.6_Pre-built_Images.zip) (ZIP)RZ/Five SMARC EVK向けのビルド済みbspイメージです。V3.0.6 
  • 全製品共通ファイル

ダウンロード説明バージョン補足情報
Open source Package(oss_pkg_rzfive_v3.0.6.7z) (7Z)OSSのソースコードをまとめたファイルです。本ファイルのダウンロードは必須ではありません。リリースノートに記載された説明を読み、必要に応じてダウンロードし、ご利用ください。V3.0.6OSS
  • 関連ドキュメント

ダウンロード説明
RZ/Fiveグループ製品向け
RZ/G2L Group, RZ/V2L Group, and RZ/Five BSP Manual Set (RTK0EF0045Z9006AZJ-v3.0.4.zip) (ZIP)
Board Support Package Manual Setはドライバ・モジュールの機能およびインタフェース仕様を説明するソフトウェアユーザーズマニュアルです。各製品に搭載のハードウェアを制御する際に参照ください。