概要

説明

更新日: 2024年3月31日
Renesas Electronics Corporation

製品概要

32bitプロセッサRZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1C向けに、産業分野に必要な基本ソフトを動作検証済みのパッケージソフトとして提供します。(*)同梱されているリリースノートに従ってビルドすることで、ハードウェアの環境に合わせたLinuxを作成することができます。検証済みパッケージをお使いいただくことにより、組込みシステム開発におけるお客様のソフトウェア開発負荷を低減します。


VLP[4.4-CIP]のメンテナンスは対応するCIP Kernel versionのメンテナンス終了に伴い2027/1Hに終了します。


 CIP Linux kernelのメンテナンス期間はCIP Wikiをご参照ください。

製品の種類

本パッケージは、Linuxカーネルの異なる[4.4-CIP版]と[4.4-CIP-RT版]の2種類をご用意しています。標準的なユースケースには、基本として [4.4-CIP版] を選択ください。 [4.4-CIP-RT版] は [4.4-CIP版] のリアルタイム性能を向上したものですが、最悪応答時間の保証等いわゆるハードリアルタイム性を保証するものではありません。お客様の使用されるユースケースにて性能評価を実施いただき、実製品への適用可能性を十分検討いただくようお願いいたします。

  • RT版のメリット
    • 周期的な処理の実行精度を向上
    • 割り込みに対する最悪応答時間が改善
  • RT版のデメリット
    • 一般にスレッドの切り替え回数が増加するため、システム全体の処理性能が低下
    • Linuxカーネルの排他等のタイミングが変わるため、既存資産(ドライバ等)に問題が生じる可能性

本パッケージには「Multimedia Package for 64bit kernel [評価版]」ページにて配布されているものと同一のH.264/H.265Videoコーデック、グラフィックス (OpenGL ES) 機能を動作させるための評価版ライブラリが含まれています。

提供機能

  • Linuxカーネル
    2つの異なるカーネルを含むダウンロードを選択可能。
    10年を超える長期サポートのLinuxカーネルを採用。
  • Device Driver
  • Media Player IF
    汎用メディアプレイヤー(GStreamer)およびそのIF(Plug-in)を提供。
  • Video Codec
    H.264デコーダ/エンコーダを標準IF(OMX)で提供。
  • Video データ処理
    表示画面に合わせて、拡大/縮小、切り出し、合成などの画像編集機能を提供。
  • グラフィックス機能
    OpenGL ES 規格に準拠したグラフィックス機能を提供(SGX)。

対象リファレンスボード

  • iWave RZ/G1H-PF開発キット
  • iWave RZ/G1M-PF開発キット
  • iWave RZ/G1N-PF開発キット
  • iWave RZ/G1E-PF開発キット
  • iWave RZ/G1C-PF開発キット

更新履歴

  • 2024/3/31:4.4-CIP版VLP 2.1.21(Linux kernel 4.4.302-cip83に更新)
  • 2024/2/29: 4.4-CIP版VLP 2.1.20-RT-update1,VLP 2.1.19-update1(Ethernetの更新)
  • 2023/12/25: 4.4-CIP版VLP 2.1.20-RT(Linux kernel 4.4.302-cip78-rt45に更新)
  • 2023/9/29:4.4-CIP版VLP 2.1.19(Linux kernel 4.4.302-cip76に更新)
  • 2023/6/30:4.4-CIP-RT版 VLP 2.1.18-RT(Linux kernel 4.4.302-cip74-rt43に更新)
  • 2023/3/31:4.4-CIP版VLP 2.1.17(Linux kernel 4.4.302-cip71に更新)
  • 2022/12/24:4.4-CIP-RT版 VLP 2.1.16-RT(Linux kernel 4.4.302-cip70-rt40に更新)

サポートポリシー

原則としてルネサスは本評価版へのサポートは行いません。製品版をご利用の場合には、以下のサポートを無償で提供いたします。詳細はルネサス特約店または当社営業担当までご確認ください。

  • 検証済みLinuxパッケージ(VLP)に対し、以下のサポートをリリース日より1年間,無償で提供します。
 提供形態仕様Q&A および 不具合調査*1修正
リファレンスボードお客様ボード
VLP検証対象OSSソースYesNoNo
ルネサス作成SWソースYesYesYes
バイナリYesYes*3Yes
お客様作成/変更SW-NoNo*2No
お客様追加OSS-NoNoNo

*1) 不具合が弊社提供物の問題であることの切り分けは、お客様で実施をお願いします。
*2) ボード依存のチャネル数、ピンコンフィグの変更はサポート対象です。
*3) ユーザーズマニュアルに記載、定義されている動作のみ質問を受け付けます。

ターゲットデバイス

先ずLinuxパッケージをダウンロードしてください。リリースノートに評価環境の構築とビルドする方法が記載されています。また、マルチメディアパッケージなど追加ファイルを用意しています。必要に応じてダウンロードしてください。

* 注意
補足情報欄に「OSS」と記載されているダウンロードファイルは、オープンソースソフトウェアであり、ソースコードに明記のオープンソースソフトウェアライセンスの条件に従って「現状のまま」提供され、いかなる内容について保証を行うものではありません。各オープンソースソフトウェアのライセンスおよび各オープンソースソフトウェアが使用する技術等のライセンスについては、お客様にて十分なご確認をお願いいたします。

  • 4.4-CIP評価版

ダウンロード説明バージョン補足情報

RZ/G Verified Linux Package V2.1.21 (RTK0EF0045Z0004AZJ-v2.1.21.zip) (ZIP)

Setup script (setup_env_script_v2121.py) (PY)

動作検証済みのLinuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。V2.1.21OSS + Proprietary
Open source packages (oss_pkg_v2121.7z) (7Z)OSSのソースコードをまとめたファイルです。本ファイルのダウンロードは必須ではありません。リリースノートに記載された説明を読み、必要に応じてダウンロードし、ご利用ください。V2.1.21OSS
Diff files of Yocto recipes (v2119-to-v2121.patch.tar.gz) (GZ)

Patch application guide for RZ/G Verified Linux Package V2.1.21 (PDF)
V2.1.19からV2.1.21の差分です。V2.1.19からのバージョンアップを行うためのソフトウェアパッケージです。V2.1.21OSS

Yocto recipe packages for HTML5 [VLP v2.1.21] (rzg_bsp_gecko_v2121.tar.gz) (GZ)

Open source packages for HTML5 (oss_pkg_gecko_v2121.7z) (7Z)

KernelにHTML5(Gecko)を追加するソフトウェアパッケージです。V2.1.21 
  • 4.4-CIP-RT評価版

ダウンロード説明バージョン補足情報
RZ/G Verified Linux Package V2.1.20rt-update1 (RTK0EF0045Z0004AZJ-v2.1.20rt-update1.zip) (ZIP)

Setup script (setup_env_script_v2120rt.py) (PY)
動作検証済みのRT版Linuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。V2.1.20-RT-update1OSS + Proprietary
Open source packages (oss_pkg_v2120rt.7z) (7Z)OSSのソースコードをまとめたファイルです。本ファイルのダウンロードは必須ではありません。リリースノートに記載された説明を読み、必要に応じてダウンロードし、ご利用ください。V2.1.20-RTOSS
Diff files of Yocto recipes (v2118rt-to-v2120rt.patch.tar.gz) (GZ)

Diff files of OSS packages (v2118rt-to-v2120rt.oss_packages.7z) (7Z)

Patch application guide for RZ/G Verified Linux Package V2.1.20-RT (PDF)
V2.1.18rtからV2.1.20rtへのバージョンアップを行うためのソフトウェアパッケージです。V2.1.20-RTOSS
Yocto recipe packages for HTML5 [VLP v2.1.20rt] (rzg_bsp_gecko_v2120rt.tar.gz) (GZ)

Open source packages for HTML5 (oss_pkg_gecko_v2120rt.7z) (7Z)
KernelにHTML5(Gecko)を追加するソフトウェアパッケージです。V2.1.20-RT 
  • 製品版

ダウンロード説明
Yocto package for RZ/G1 Verified Linux Package [4.4-CIP] v2.1.21 Product Version (ZIP | English, 日本語)動作検証済みのLinuxパッケージ及びリリースノートを同梱したファイルです。ダウンロードリンクより、製品版パッケージのダウンロード申請が可能です。承認されたお客様は、以下のリンクより製品版をダウンロードすることが可能になります。製品版をダウンロードする際は、添付されるライセンス契約書の内容を必ずご確認ください。
Yocto package for RZ/G1 Verified Linux Package [4.4-CIP] v2.1.20-RT Product Version (ZIP | English, 日本語)
  • 関連ドキュメント

ダウンロード説明
RZ/G1 Group BSP Manual Set ( RTK0EF0045Z9000AZJ-v2 ) (ZIP)Board Support Package Manual Setはドライバ・モジュールの機能およびインタフェース仕様を説明するソフトウェアユーザーズマニュアルです。各製品に搭載のハードウェアを制御する際に参照ください。