パッケージ | 名前 | Package Type | Lead Count | カテゴリ 降順で並び替え | クラス | Pb (Lead) Free | 長さ | 幅 | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_933 | PRBG0272DE-A | BGA | 272 | IC | Yes | 27.00mm | 27.00mm | 2.50mm | ||
pkg_8233 | PTSA0048KG-A | TSOP(1) | 48 | IC | Yes | 18.00mm | 12.00mm | 1.20mm | ||
pkg_7884 | PLBG0160GB-A | LFBGA | 160 | IC | Yes | 12.00mm | 12.00mm | 1.46mm | ||
pkg_7561 | PRSS0004AJ-C | MP-25ZJ | 3 | Dic | Yes | 10.00mm | 8.50mm | |||
pkg_504 | PLQP0156LA-A | LFQFP | 156 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
pkg_11790 | PTSB0032DE-A | TSOP(2) | 32 | IC | Yes | 20.95mm | 10.16mm | 1.20mm | ||
pkg_9537 | PRSS0003ZC-A | TO-264 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_8265 | PTSB0034DA-A | TSOP(2) | 34 | IC | Yes | 12.70mm | 1.10mm | |||
pkg_7915 | PLBG0208GB-A | LFBGA | 208 | IC | Yes | 15.00mm | 15.00mm | 1.66mm | ||
pkg_7600 | PRBG0480DD-A | HBGA | 480 | IC | Yes | 45.00mm | 45.00mm | 2.78mm | ||
pkg_609 | PTLG0085JA-A | TFLGA | 85 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.20mm | ||
pkg_20081 | PWQN0032KG-A | HWQFN | 32 | IC | Yes | 5.00mm | 5.00mm | 0.80mm | 0.50mm | |
pkg_11834 | PLQP0128KD-A | LFQFP | 128 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 1.60mm | ||
pkg_9775 | PLSP0010JA-A | LSSOP | 10 | IC | Yes | 4.40mm | 3.60mm | 1.45mm | ||
pkg_8295 | PTSB0054GA-B | TSOP(2) | 54 | IC | Yes | 22.17mm | 10.11mm | 1.20mm | ||
pkg_7947 | PLBG0324JA-A | LFBGA | 324 | IC | Yes | 13.00mm | 13.00mm | 1.51mm | ||
pkg_763 | PRQP0208KE-A | FQFP | 208 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.56mm | ||
pkg_6722 | PRSS0003DE-A | TO-92(3) | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_11869 | PRBG0501GA-B | FBGA | 501 | IC | Yes | 21.00mm | 21.00mm | 2.40mm | ||
pkg_8326 | PWQN0056KD-A | HWQFN | 56 | IC | Yes | 8.00mm | 8.00mm | 0.75mm | ||
pkg_7979 | PTBG0064KA-A | TFBGA | 64 | IC | Yes | 5.00mm | 5.00mm | 1.17mm | ||
pkg_766 | PRQP0168JA-A | QFP | 168 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.56mm | ||
pkg_6755 | PWSN0002ZA-A | HWSON | 2 | Dic | Yes | |||||
pkg_11900 | PWQN0024KF-A | HWQFN | 24 | IC | Yes | 4.00mm | 4.00mm | 0.80mm | ||
pkg_8356 | TVBG0073KA-A | T-VFBGA | 73 | IC | Yes | 5.50mm | 5.50mm | 0.98mm | ||
pkg_8010 | PLBG0304GB-A | LFBGA | 304 | IC | Yes | 19.00mm | 19.00mm | 1.66mm | ||
pkg_7689 | PRDP0042AC-A | DIP | 42 | IC | Yes | 15.24mm | 5.72mm | |||
pkg_6786 | PRBG0272FA-A | BGA | 272 | IC | Yes | 21.00mm | 21.00mm | 2.10mm | ||
pkg_20112 | PTBG0100KD-A | TFBGA | 100 | IC | Yes | 5.50mm | 5.50mm | 1.20mm | 0.50mm | |
pkg_143 | PRQJ0044DB-A | QFJ | 44 | IC | Yes | 16.58mm | 16.58mm | 4.60mm | ||
pkg_8385 | PLBG0208KA-A | LFBGA | 208 | IC | Yes | 9.00mm | 8.00mm | 1.36mm | ||
pkg_8042 | PLQP0100JD-B | LQFP | 100 | IC | Yes | 20.00mm | 14.00mm | 1.70mm | ||
pkg_7717 | PRBG0208FA-A | BGA | 208 | IC | Yes | 17.00mm | 17.00mm | 2.03mm | ||
pkg_6833 | PRBG0441FA-A | BGA | 441 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.60mm | ||
pkg_25 | PRSP0014DE-A | SOP | 14 | IC | Yes | 8.65mm | 3.95mm | 1.75mm | ||
pkg_20000 | PWQN0032KF-A | HWQFN | 32 | IC | Yes | 5.00mm | 5.00mm | 0.80mm | ||
pkg_10075 | PRSS0003ZM-A | TO-126 | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_859 | PTLG0085JB-A | TFLGA | 85 | IC | Yes | 7.00mm | 7.00mm | 1.05mm | ||
pkg_8075 | PRQP0160JF-C | HQFP | 160 | IC | Yes | 28.00mm | 28.00mm | 3.50mm | ||
pkg_7746 | PRBG0404FA-A | BGA | 404 | IC | Yes | 23.00mm | 23.00mm | 2.23mm | ||
pkg_6863 | PLBG0121GA-A | LFBGA | 121 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.40mm | ||
pkg_20128 | PRBG1368KA-A | FBGA | 1368 | IC | Yes | 19.00mm | 19.00mm | 2.85mm | 0.50mm | |
pkg_2872 | PLBG0304GC-A | LFBGA | 304 | IC | Yes | 19.00mm | 19.00mm | 1.56mm | ||
pkg_10397 | PRBG0357GA-A | FBGA | 357 | IC | Yes | 20.00mm | 20.00mm | 1.71mm | ||
pkg_8698 | PRDP0020AD-A | DIP | 20 | IC | Yes | 25.90mm | 6.60mm | |||
pkg_8106 | PRQP0064GE-A | QFP | 64 | IC | Yes | 14.00mm | 14.00mm | 3.00mm | ||
pkg_7766 | PRBG0588DA-A | BGA | 588 | IC | Yes | 35.00mm | 35.00mm | 2.53mm | ||
pkg_6896 | PRSS0003AF-A | TO-220FL | 3 | Dic | Yes | |||||
pkg_3000 | PLQP0044GC-B | LQFP | 44 | IC | Yes | 10.00mm | 10.00mm | 1.60mm | ||
pkg_20023 | PVQN0032LF-A | HVQFN | 32 | IC | Yes | 4.00mm | 4.00mm | 0.90mm |