Renesas' System-on Chip (SoC) audio processor and Class-D amplifier controllers can be used in a variety of multi-channel audio system configurations, supporting powered as well as line outputs.

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
R32AN0007: Output Filter Design Selection アプリケーションノート PDF 184 KB
R32AN0006: Writing to EEPROM or SPI Flash Memories using an External Microcontroller アプリケーションノート PDF 147 KB
R32AN0005: D2-3(S) and D2-6 Family Audio SOC Programmable I/O Design Guide アプリケーションノート PDF 155 KB
R32AN0002: D2 Audio Customization GUI v3I Sound Processing and Audio Algorithms アプリケーションノート PDF 297 KB