ISL89400, ISL89401 The ISL89400, ISL89401 are 100V, high frequency, half-bridge N-Channel power MOSFET driver ICs. They are based on the popular HIP2100, HIP2101 half-bridge drivers, but offer several performance improvements. The ISL89400 has additional input hysteresis for superior operation in noisy environments and the inputs of the ISL89401 (like those of the ISL89400) can now safely swing to the VDD supply rail. Finally, both parts are available in a very compact 9 Ld DFN package and an 8 Ld SOIC to minimize the required PCB footprint.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 675 KB | |
EOL通知 | PDF 603 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 295 KB | |
EOL通知 | PDF 388 KB | |
製品変更通知 | PDF 152 KB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
アプリケーションノート | PDF 576 KB | |
8 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。