画像
力率改善(PFC)と一次側レギュレーションを備えたルネサスの調光ACメインLEDドライバは、高性能な調光LEDバラスト開発に必要なすべての機能を提供し、ACまたはDC入力、絶縁または非絶縁フライバックおよび昇圧トポロジをサポートします。
ルネサスは、照明アプリケーション向けに幅広いLEDドライバを提供しています。 ルネサスの一般照明用LEDドライバは、トライアックおよび電子調光器によって調光します。 単一ステージの高い力率を採用しているため、少ない部品数で構成可能です。