ルネサスは、回路レベルのRF革新のリーダーであり、大手の通信システムプロバイダーのサプライヤーとしての信頼を確立しています。ルネサスはSmart Silicon™アプローチにより、最適な処理技術とルネサス独自の回路レベルの革新を組み合わせ、差別化されたRF製品のポートフォリオを構築しています。

  • 回路レベルの革新 – 消費電力の低減と信頼性の向上を図りながら、システムレベルの性能と再現性の向上を実現しています。
  • Smart Silicon™による革新 – 最適な処理技術を利用した独自の製品ソリューションにより、SOI、GaAS、GaN、SiGeでのパフォーマンス技術が確立されています。
  • 信頼できるパートナー – 世界の大手通信システムプロバイダーのテクノロジーサプライヤーであり、グローバルなネットワークに製品が配備されています。
  • 充実した製品ポートフォリオ – シンプルな単一機能コンポーネントから複雑なRFサブシステムまで、信頼性の実績がある広範なポートフォリオを提供しています。

業界をリードするRF革新

Glitch-Free™技術:Renesasのデジタル・ステップ・アッテネータ(DSA)は標準的なDSAのMSB減衰状態の遷移中に発生する一時的なオーバーシュートを実質的に排除します。Glitch-Free技術では、アンプの損傷やADCでの情報の損失が回避されます。

FlatNoise™技術:Renesasの可変利得アンプ(VGA)のノイズ指標は臨界領域において実質的に平坦に保たれながら、利得は低減されます。これにより信号対雑音比(SNR)が向上され、無線エンジニアの設計制約が大幅に緩和されます。

Zero-Distortion™ 技術: RenesasのRFアンプRFミクサーはノイズフロアおよび3次相互変調の歪みを低減することによってSNRを改善します。 混雑したスペクトル環境では、サービス品質(QoS)が向上し、使用率が低いスペクトルが解放されるため、重要となります。

K|Z| 定インピーダンス技術:RenesasのRFスイッチはRFポート間を切り替えるときにほぼ一定のインピーダンスを維持します。スイッチングプロセスの電圧定在波比(VSWR)の間にインピーダンスを制御することにより、過渡現象が最小限に抑えられます。それによってスイッチの信頼性が向上し、下流コンポーネントの電圧ストレスが軽減され、システム全体のパフォーマンスが向上します。

KLIN Constant Linearity技術:Renesasの可変利得アンプは利得の調整の際でも一定の高いリニアリティを維持します。利得が減少するにつれて、臨界領域におけるリニアリティ(OIP3)は一定のままです。これにより、利得が減少すると相互変調の歪みが劣化することが防止されます。

ReensasのRFソリューションについて

ルネサスは、ますます混雑している電波スペクトルからの望ましくない干渉への対処に役立つ、高性能でフル機能の無線周波数(RF)製品を提供しています。昨今、データレートが高くなるにつれて、より優れた無線信号対ノイズ比が求められ、Renesasのより高い直線性のRFコンポーネントが必要となっています。独自の技術革新によるRenesasの特許取得済みRFソリューションは、携帯電話向け5G/4G基地局、通信システム、マイクロ波(RF/IF)、CATV、テストおよび測定、産業用など幅広いアプリケーションのニーズに対応します。

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ユーザーガイド、マニュアル
RF Product Selection Guide ガイド PDF 3.64 MB
その他資料
RF Switches Family Overview (Japanese) English, 简体中文 概要 PDF 1.22 MB
RF Digital Step Attenuators Product Overview (Japanese) English, 简体中文 概要 PDF 1.25 MB
Voltage Variable Attenuators 製品概要 PDF 395 KB
IDT RF Mixers Product Brief (Japanese) English, 简体中文 製品概要 PDF 1.31 MB
RF Amplifiers with Zero-Distortion Technology 製品概要 PDF 981 KB
RF Products Family Overview (Japanese) English, 简体中文 概要 PDF 1.69 MB
IDT Products for Wired Broadband Applications Application Briefs PDF 686 KB