本製品は、ルネサス統合開発環境e² studioにおいて、ターゲットシステムのない段階でアプリケーションのソースレベルデバッグを可能にするシミュレータです。RL78ファミリ用に開発されたプログラムを効率良くデバッグすることができます。
豊富なブレーク機能やカバレッジ測定機能などを提供し、実機評価に近い感覚でソフトウェアモジュールの評価ができます。 また、直感的にわかりやすいGUI(グラフィカルユーザインタフェース)が、快適なデバッグ環境を実現します。
本製品はe² studioに含まれています。e² studioをインストールすると、e² studio統合開発環境に本シミュレータの機能が追加されます。
RL78/G10, RL78/G11, RL78/G12, RL78/G13, RL78/G13A, RL78/G14, RL78/G15, RL78/G16, RL78/G1F, RL78/G22, RL78/G23, RL78/G24, RL78/L12を対象マイコンとしてシミュレータを使用した場合、CPUの命令シミュレーションに加え、以下の機能を使用できます。
Note