タイトル | 分類 | 説明 | 会社名 |
---|---|---|---|
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] | Emulator | オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU] | Renesas |
統合開発環境 CS+ | IDE and Coding Tool | ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください) |
Renesas |
RXファミリ用e² studioシミュレータ | Simulator | RXファミリ用シミュレータ [対応IDE: e² studio] (Note: 本製品はルネサス統合開発環境e² studioに含まれています。単体販売はありません。) | Renesas |
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages | IDE and Coding Tool | Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE. | Renesas |
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報 | IDE and Coding Tool | Eclipseベース ルネサス統合開発環境 |
Renesas |
E1エミュレータ [R0E000010KCE00] (保守製品) | Emulator | オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RH850, RL78, RX, V850, 78K0R, 78K0, R8C] | Renesas |
Renesas Motor Workbench | Solution Toolkit | Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。 | Renesas |
RX スマート・コンフィグレータ | Solution Toolkit | 「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたRXファミリ向けユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。 | Renesas |
RXファミリ用 Bluetooth® Low Energyプロトコルスタック | Protocol Stack | Bluetooth v5.0認証取得済み [対応デバイス: RX23W] |
Renesas |
Trusted Secure IPドライバ | Security / Crypto | Trusted Secure IPドライバ・ソフトウェア。AES(128/256bit鍵)、AES-GCM、AES-CMAC、乱数生成。AES鍵管理機能、セキュアファームウェアアップデート/セキュアブートといった機能を高速・安全に実行可能。 |
Renesas |
Bluetooth® Low Energy対応開発支援ツール QE for BLE | Solution Toolkit | Bluetooth® Low Energyを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e2 studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RA, RX, RL78] | Renesas |
消費電流測定ツール QE for Current Consumption | Solution Toolkit | 消費電流チューニングの作業期間短縮に貢献する開発支援ツール [ルネサスIDE "e² studio" および CS+(CS+ for CCのみ)に標準搭載] [Support MCU/MPU: RX, RL78] | Renesas |
USBドライバ | USB | マイコン内蔵のUSBインターフェース、及びUSB ASSPを使用したUSB通信が可能なデバイスドライバ | Renesas |
Reality AI Tools® | Solution Toolkit | Reality AI Tools®は、センサデータを自動的に探索し、最適化されたモデルを生成します。 | Renesas |
Automotive Sound Recognition (SWS) | Sound / Voice | The Reality AI solution uniquely combines both hardware and software to give passengers a new level of protection. | Renesas |
RealityCheck™ AD for Industrial Anomaly Detection | Solution Toolkit | RealityCheck™ AD is a ready-to-implement anomaly detection solution for monitoring factory and process-industry assets. | Renesas |
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4] | ITRON OS | μITRON4.0仕様準拠 RXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境e2 studio, CS+] | Renesas |
RXファミリ用 TCP/IPプロトコルスタック [M3S-T4-Tiny] | Protocol Stack | RXファミリ用超小型TCP/IPプロトコルスタック [高速版] |
Renesas |
RX Driver Package | Software Package | RXファミリ用デバイスドライバセット(主要ミドルウェアを含む)。ターゲットデバイス:RX130, RX23W, RX231, RX24U, RX64M, RX65N, RX66T, RX71M, RX72Mなど。 |
Renesas |
RXファミリ用 音声録音・再生システム [M3S-S2-Tiny] | Sound / Voice | RXファミリ用 音声再生システム |
Renesas |
e² studio パートナーOS対応デバッグ機能 | Plug-in, OS Aware Debugging, Etc. | リアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグをサポートする統合開発環境e2 studio標準搭載のデバッグ機能 | Renesas |
RXファミリ用CS+シミュレータ | Simulator | RXファミリ用シミュレータ [対応IDE: CS+] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。) |
Renesas |
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display | Solution Toolkit | Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA] | Renesas |
統合開発環境 e² studio RISC-V MCU向け情報 | IDE and Coding Tool | Eclipseベース ルネサス統合開発環境 |
Renesas |
AP4, Applilet | Code Generator | 他社製コンパイラ、GNUコンパイラに対応したマイコン内蔵周辺I/Oドライバ自動生成ツール (RZ、V850、RX、RL78、78K対応) | Renesas |
コード生成プラグイン | Code Generator | GUI設定による周辺I/Oドライバ生成ツール [ルネサスIDE "e² studio" および CS+に標準搭載] [Support MCU/MPU: RL78, V850, 78K, RX] | Renesas |
統合開発環境 e² studio RAファミリ向け情報 | IDE and Coding Tool | Eclipseベース ルネサス統合開発環境 |
Renesas |
Renesas IC Toolbox (RICBox) | Software Package | Renesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアプラットフォームは、ソフトウェアを実行するコンピュータに接続することで、評価キット上のルネサスデバイスをお客様が設定することを可能にします。 | Renesas |
R-Car向けe² studio | IDE and Coding Tool | ADASおよび自動運転のための統合ソフトウェア開発環境。 コンピュータービジョンやディープラーニング(深層学習)アルゴリズムのソフトウェア開発を容易にする革新的なオープン開発環境。 | Renesas |
INTEGRITY® RTOS | Software Package | INTEGRITY® RTOSは分割のアーキテクチャ中心に構築されており、完全な信頼性、絶対的な安全性、最大のリアルタイム性能を用いた組込みシステムを提供します。 | Green Hills Software LLC |
QNXのASILリアルタイムオペレーティングシステム | Software Package | BlackberryはASILに準拠したRTOSおよびBSPスタックで、ルネサスR-Car V3H & R-Car V3M向けに最適化されています。 | BlackBerry Limited |
OpenCLおよびSYCL使用のR-Carハードウェア | Software Package | ルネサスR-Car開発者向けのCodeplayソリューション。R-Car™用のComputeSuiteによって、OpenCLやSYCLを使用して開発者によるR-Carハードウェア上でのアプリケーションを高速化します。 | Codeplay Software |
R-Carでの運転者監視ソリューション - R-Car V3 M/HでのADASアルゴリズム開発をベースにしたビジョン | Software Package | R-Carでの運転者監視ソリューション。 キャビン内カメラベースの運転者監視はRGB、RGB+IRおよびIR専用センサに連動し、プロセッサの負荷を最適にするCNNやCNN以外のベースモデルが利用可能です。 R-Car V3 M/HでのADASアルゴリズム開発ベースのビジョンスイートは脆弱な道路利用者検知、車両検知、交通標識認識、信号識別のほかADASソリューション開発のための完全なR&Dサービスからなります。 | PathPartner Technology Pvt Ltd |
GPU(Graphics Processing Unit)有無の3Dサラウンドビュー | Software Package | GPUバージョン(R-Car H3 / M3) • 4x 2MP @ 30fps入力 • 4k @ 60fps出力 • 適切な色調和 • 動的な3Dボウル、動的なブレンドゾーン • 透明自動車(歴史的見地) • 検知機能IMRバージョン(R-Car V3H / V3M) • 4x 2MP 30fps入力 | Cogent Embedded Inc. |
R-Car V3H & R-Car V3M向けのISPソリューション | Software Package | R-Car V3x ISPソリューション、ISPパイプライン • 生データ補正 • レンズ補正 • 騒音低減 • デモザイク処理 • 露出制御 • ホワイトバランス • 色補正 • 色空間変換:RGBまたはYUV出力PCチューニングツール • リアルタイムチューニング • オフラインチューニング | Cogent Embedded Inc. |
RT-RK - Expertise on Renesas' Computer Vision and CNN | Software Package | Consulting and services on computer vision and machine learning to optimize the performance of Tier 1 and OEM algorithm on Renesas products | RT-RK |
SVNet, Deep Learning Embedded Software by STRADVISION | Software Package | SVNet is a deep learning and camera-based embedded perception software for ADAS and Autonomous Vehicles use cases. There are millions of vehicles powered by SVNet from Level 2 ADAS to Level 4 Autonomous Vehicles in the production pipeline in Germany and China. | StradVision, Inc. |
Flexible Software Package (FSP) | Software Package | FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。 |
Renesas |
車載SOC向け開発コンサルティング | Software Package | R-Carオンラインコンサルテーションは、R-Car V3HおよびR-Car V3Mに関するさまざまな相談を受けられるサービスです。R-Carを初めて検討されるお客さまの相談や、R-Carを使った画像認識やディープラーニングの学習や評価環境の構築などお客さまの状況に合わせて、さまざまな解決策を提案します。この車載SOC向け開発コンサルティングサービスにより、お客さまの導入期間の短縮や課題の早期解決に貢献します。 | Hitachi Industry & Control Solutions, Ltd. |
Atlas Camera Optimization Suite for R-Car by Algolux | Software Package | The Atlas Camera Optimization Suite is the industry’s first set of machine learning tools and workflows that automatically optimizes camera architectures for optimal image quality or for computer vision. Through a secure cloud-enabled interface, Atlas significantly improves computer vision results in days vs. traditional approaches that deliver suboptimal results even after many months of manual ISP tuning. | Algolux |
Autobrains AI Solution | Software Package | Autobrains provides video perception SW. Revolutionary, self-learning AI leveraging R-Car V Series assets. | AutoBrains Technologies Ltd. |
Safety Support Program Consultancy for R-Car Automotive Applications | Software Package | AVL Software and Functions GmbH provides System FuSa Consultancy for Renesas R-Car SOCs | AVL Software and Functions GmbH |
RA Standalone Configurator for Third Party Tools | Solution Toolkit | RA Smart configurators (RASC) application to configure FSP modules (BSP, Drivers, RTOS and Middleware) when using 3rd-party IDE and toolchain (IAR Embedded Workbench, Keil MDK). Download from Assets section in the GitHub Release: https://github.com/renesas/fsp/releases | Renesas |
SEGGER emWin GUI Library for Renesas RA Products | Imaging | SEGGER's emWin graphics library is a ready-to-use solution that provides a versatile and professional GUI platform for creating interactive and high-quality graphical user interfaces on any type of display for the Renesas RA family. | SEGGER |
RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RH] | Compiler/Assembler | RH850ファミリ用Cコンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio] | Renesas |
RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [CC-RX] | Compiler/Assembler | RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio, High-performance Embedded Workshop] | Renesas |
スマート・コンフィグレータ | Solution Toolkit | 「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。[Support MCU/MPU: RA, RZ, RL78, RX, RH850] | Renesas |
Timing Commander | Code Generator | Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。 | Renesas |
Linux用PTPクロックマネージャ | Protocol Stack | IEEE 1588や同期イーサネット通信要件をサポートします。PTPクロックマネージャは、ITU-T標準G.8273.4およびG.8263のニーズに対応したクロックサーボとPDV(パケット遅延変動)フィルタを特長とします。 | Renesas |
CS+ パートナーOS対応デバッグプラグイン | Plug-in, OS Aware Debugging, Etc. | リアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグ機能 [ルネサスIDE CS+用拡張機能] [Support MCU/MPU: RX, RL78] | Renesas |
E20エミュレータ (書き込み機能) | Programmer (Unit/SW) | オンチップデバッギングエミュレータによるマイコン内蔵フラッシュメモリのオンボード書き込み機能 [書き込み用ソフト: Renesas Flash Programmer または フラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit)] [Support MCU/MPU and devices: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC] | Renesas |
E2エミュレータLite (書き込み機能) | Programmer (Unit/SW) | オンチップデバッギングエミュレータによるマイコン内蔵フラッシュメモリのオンボード書き込み機能 [書き込み用ソフト: Renesas Flash Programmer] [Support MCU/MPU and devices: RX, RL78, RISC-V MCU, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC] | Renesas |
E2エミュレータ (書き込み機能) | Programmer (Unit/SW) | オンチップデバッギングエミュレータによるマイコン内蔵フラッシュメモリのオンボード書き込み機能 [書き込み用ソフト: Renesas Flash Programmer] [Support MCU/MPU and devices: RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC] | Renesas |
E1エミュレータ (書き込み機能) (保守製品) | Programmer (Unit/SW) | オンチップデバッギングエミュレータによるマイコン内蔵フラッシュメモリのオンボード書き込み機能 [書き込み用ソフト: Renesas Flash Programmer または フラッシュ開発ツールキット(Flash Development Toolkit)] [Support MCU/MPU and devices: RX, RL78, RH850, V850, 78K0R, 78K0, R8C, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC] | Renesas |
PG-FP6 | Programmer (Unit/SW) | フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C] | Renesas |
暗号ライブラリ | Security / Crypto | セキュリティが必要とされる各種システム開発のために強固な暗号ライブラリ | Renesas |
Go Configure™ Software Hub | Software Package | Go Configure Software Hub provides development support for a variety of products, including GreenPAK configurable mixed signal matrix and ForgeFPGA™ devices. | Renesas |
外部フラッシュ定義エディタ | Other Emulators and Options | 外部フラッシュメモリへのデータダウンロード用ユーティリティ(エミュレータ用) |
Renesas |
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch | Solution Toolkit | マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™] | Renesas |
TCP/IP対応開発支援ツール QE for TCP/IP [テクニカルプレビュー版] | Solution Toolkit | RXファミリ用TCP/IPプロトコルスタックM3S-T4-Tinyを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] | Renesas |
UART対応開発支援ツール QE for UART [テクニカルプレビュー版] | Solution Toolkit | UART通信機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] | Renesas |
RX ファミリ Renesas FreeRTOS | FreeRTOS | RXマイコン用FreeRTOS™ソフトウェアプラットフォーム。Firmware Integration Technology(FIT)と組み合わせて簡単にFreeRTOS™アプリケーションの作成を実現。 | Renesas |
Renesas Synergy™ Software Package (SSP) | Software Package | プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。 | Renesas |
Security Key Management Tool | Solution Toolkit | ルネサスのセキュリティIPを使用した鍵管理システムに対応した、鍵のラッピングツール ユーザアプリケーションやデバイスライフサイクル管理(DLM)の鍵の、安全なインストールや更新を実現します。 |
Renesas |
iSim:PE Offline Simulation Tool | Simulator | iSim Personal Edition (iSim:PE) speeds the design cycle and reduces risk early in any project, identifying parts that can be used in current as well as next-generation designs. | Renesas |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) | Programmer (Unit/SW) | フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0] | Renesas |
SmartBond™ - CodeLess™ AT Commands | IDE and Coding Tool | The SmartBond™ CodeLess AT Commands platform enables control of the Bluetooth® Low Energy connectivity, sensor read-out and battery check of the device. | Renesas |
Serial Port Service (SPS) | Emulator | The Serial Port Service (SPS) emulates serial cable communication. | Renesas |
SmartBond™ Development Tools | Software Package | SmartSnippets™ Studio is a royalty-free software development platform for SmartBond™ devices. | Renesas |
Renesas Bluetooth® Low Energy Mobile Application Suite | Software Package | Renesas’ comprehensive collection of Bluetooth® Low Energy mobile applications: SmartBond, SmartConfig, SmartConsole, SmartTags, and SUOTA | Renesas |
SEGGER Embedded Studio for RISC-V | IDE and Coding Tool | ルネサス製R9A02G21 RISC-V MCU用SEGGER Embedded Studio | SEGGER |