~RA、RXファミリを含む3種類のマイコングループRA4T1、RA6T3、RX26Tを同時リリース~

2023年5月30日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO:柴田 英利、以下ルネサス)は、このたび、モータ制御用マイコンのポートフォリオを拡充し、RA、RXファミリを含む3種類の32ビットマイコングループ「RA4T1」、「RA6T3」、「RX26T」を発売、量産を開始しました。メモリやパッケージ展開を含めると35品種以上のマイコン製品が新たに加わりました。ルネサスはこれにより、マイコンやMPU(マイクロプロセッサユニット)、アナログ、パワーマネジメント、センサ、通信デバイス、シグナルコンディショナなど、家電および産業用のモータ制御向け製品ポートフォリオをさらに拡充し、市場をリードします。

 RAファミリからは、Arm® Cortex®-M33コアベースの、2つの新しいマイコンをリリースしました。RA4T1グループは、最大動作周波数100MHzで最大256KB(キロバイト)のフラッシュメモリと40KBのSRAMを搭載しています。RA 6T3グループは、最大動作周波数200MHzで256KBのフラッシュメモリと40KBのSRAMを搭載しています。いずれの製品も、三角関数演算器(TFU)やPGA(プログラマブルゲインアンプ)A/Dコンバータ(ADC)、CAN FDなどの幅広い通信インタフェースを備え、モータ制御アプリケーション向けに最適化した機能を提供します。両製品は、Flexible Software Package(FSP)によってサポートされており、ユーザは他のRAファミリのマイコンから容易に設計資産を流用できます。

 RXファミリからリリースされたRX26T グループは、最大動作周波数120MHzで最大512KBのフラッシュメモリと最大64KBのSRAMを搭載しています。5V電源に対応し、優れたノイズ耐性と制御性能を実現します。また、TFU、高精度な高速オンチップオシレータ(HOCO)、インバータ制御タイマなども搭載しています。RX26Tは高い市場実績を誇る既存のRX24Tの後継品であり、内蔵機能やピン配置で継承性を保ちながら性能と機能を強化しました。ユーザはRX26Tに置き換えることにより、モータアプリケーションの付加価値向上を実現できます。

幅広い製品ラインアップでモータ制御用組み込みプロセッサ市場をリード

 ルネサスは、約10年間で累計11億個以上のモータ制御用組み込みプロセッサを世界中の顧客に出荷してきました。RXおよびRAファミリの32ビットマイコンに加え、8/16ビットマイコンのRL78ファミリと64ビットのRZファミリMPUを提供しており、2022年にはRISC-Vベースのモータ制御用ASSPを発売しました。

 ルネサスの執行役員 兼 エンベデッドプロセッシング・デジタルパワー&シグナルチェーンソリューショングループ MCU担当ユニット長であるRoger Wendelkenは次のように述べています。「ルネサスは長年に渡り、家電、産業機器、ビルディングオートメーション、OA機器の世界的大手企業にモータ制御向けの半導体を提供してきました。ルネサスは、業界で最も幅広い製品ラインアップと包括的な技術ポートフォリオを有し、モータ制御に必要なトータルソリューションをお届けすることができます。もちろん、ルネサスが誇る品質の高さも重要であることは言うまでもありません。」

 富士経済のシニアリサーチャーである山西 孝信氏は次のように述べています。「産業用のモータ市場は、省人化や新興国の工業化の進展が期待され、地政学リスクの上昇に伴う新たな生産拠点構築の動きと相まって、力強く成長すると予測されます。特に、マイコンが多く採用されるロボット、電子部品製造装置、電動工具の市場性は高く、モータ用マイコンのラインアップが拡充され、多くのメーカの要望に応えられれば、産業の発展に貢献すると期待されます。」

RA4T1グループの主な特長

  • 100MHzのCortex-M33 を搭載、TrustZone®テクノロジに対応
  • 128KBまたは256KBのフラッシュメモリと40KBのSRAMを搭載
  • 32ピン~64ピンまでのパッケージラインアップ
  • ハードウェアアクセラレータであるTFUの他、12ビットADC、PGA、コンパレータ、12ビットD/Aコンバータ(DAC)など、高度なアナログ機能を搭載
  • CAN FD、I3C、SCI、SPI など通信インタフェースを搭載

RA6T3グループの主な特長

  • 200MHzのCortex-M33を搭載、TrustZoneテクノロジに対応
  • 256KBのフラッシュメモリと40KBの SRAMを搭載
  • 32ピン~64ピンまでのパッケージラインアップ
  • ハードウェアアクセラレータであるTFUの他、12ビット ADC、PGA、コンパレータ、12ビットDACなど、高度なアナログ機能を搭載
  • USB 2.0 フルスピード、CAN FD、I3C、SCI、SPI など通信インタフェースを搭載

RX26Tグループの主な特長

  • 業界最高レベルのリアルタイム性能:120MHzのRXv3コア、120MHzノーウェイトアクセス可能なフラッシュメモリを搭載
  • 5V電源対応:高ノイズ耐性とアナログ入力のダイナミックレンジを確保
  • 1チップでFOC(Field Oriented Control)でのデュアルモータ制御とPFC (Power Factor Correction)制御に対応:120MHz PWM(三相相補2ch+単相相補2ch)タイマ、12ビットADC×3ch搭載
  • 部品点数の削減と基板の小型化:高精度HOCOを内蔵、小型QFNパッケージ(48ピンHWQFN:7x7mm、64ピンHWQFN:9x9mm)を用意
  • デュアルバンクフラッシュメモリにより、システムを停止させることなく書き換えが可能、Trusted Secure IP-Liteにより情報漏えいリスクを低減
  • 高速通信:CAN FD、I3C Basicをサポート

 なお、開発環境として、新製品はいずれも永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を用いたモータ制御を容易に評価できるルネサスの「Renesas Flexible Motor Control Kit」と、開発ツール「Renesas Motor Workbench」に対応しています。

ウィニング・コンビネーション

 ルネサスは、新製品向けに新しいウィニング・コンビネーションを開発しました。コンパクトな高出力BLDCモータ制御ソリューションでは、RA4T1とスマートゲートドライバRAA227063を組み合わせ、3相センサレスBLDCモータ制御を実現します。 トーテムポールインターリーブPFC方式デジタル電力変換装置ソリューションには、RX26T と 700V AC/DCレギュレータRAA223011などが含まれています。e-BIKEシステムソリューションは、RA6T3とパワーデバイスおよびBMS(バッテリマネジメントシステム)デバイスを組み合わせ、様々な種類の電動自転車(e-BIKE)に対応するソリューションを提供します。ルネサスのウィニング・コンビネーションは、ルネサス製品を最適に組み合わせてエンジニアによる設計検証を行っているため、ユーザの設計のリスクを低減し、市場投入までの時間を短縮します。ルネサスは、様々なアプリケーションに向けた400種類以上のウィニング・コンビネーションを提供しています。詳しくは、こちらをご覧ください。renesas.com/win

新製品ならびに開発キットの詳細はこちらをご覧ください。
RA4T1:www.renesas.com/RA4T1
RA6T3:www.renesas.com/RA6T3
RX26T:www.renesas.com/RX26T

ルネサスのマイコンについて

ルネサスは、年間35億個以上を出荷するマイコンの世界シェア第一位のメーカです。高い性能と品質、電力効率を誇り、8ビット、16ビット、32ビットの幅広い製品ラインアップを展開しています。約50%が自動車向けであり、他に産業用やIoT機器、データセンタ、通信インフラ向けに提供しています。ルネサスは信頼に足るサプライヤとして、スマートで安全なマイコンを設計してきた数十年の経験を持ち、デュアルファブ生産モデルや、業界最先端のプロセス技術、200社以上のエコシステムパートナを有しています。ルネサスのマイコンの詳細は、こちらをご覧ください。www.renesas.com/MCUs

なお、本製品はモータを効率的に制御することにより、システムの省エネルギ化に貢献します。

以 上

*ArmとArm Cortex、TrustZoneは、EUやの他の国におけるArm Limitedの商標または登録商標です。本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする