この次世代モーションカメラソリューションは、物体検出および分類のエッジAIで、最適化された起動と電源スキームでバッテリー駆動時間を延ばします。 消費電力をさらに削減するために、システムは視野内で動きが検出されるまで完全にオフの状態になります。最初の有効な画像は、動きが検出されてから500ミリ秒以内にキャプチャされ、Linuxの起動は3秒で完了します。 AIと画像分析は起動後に開始され、通常のシステム起動の数分の一の時間で物体検知が可能になります。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RZ/V2L ルネサス独自のAIアクセラレータ「DRP-AI」と1.2GHz Dualコア Arm® Cortex®-A55 CPU、3Dグラフィックス、ビデオコーデックエンジン搭載の汎用マイクロプロセッサ
|
RZ 32& 64ビットMPU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ISL9238C SMBusインタフェースおよびUSB OTG付昇降圧ナローVDCバッテリ・チャージャ
|
マルチセルバッテリ充電, USB-C Charging (Type-C, USB Power Delivery and DC/DC) | ご購入 / サンプル |
R9A02G011 USB PD Controller
|
USB-C Charging (Type-C, USB Power Delivery and DC/DC) | ご購入 / サンプル |
RAA211250 Integrated FET 30V, 5A Synchronous Buck Regulator with Internal Compensation and Programmable Frequency
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL9123 バイパス付き 超低静止電流(IQ)降圧レギュレータ
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
RA2E1 48MHz Arm® Cortex®-M23エントリライン汎用マイクロコントローラ
|
RA Arm® Cortex®-M MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RAA215300 DDRメモリ対応、充電器・RTC内蔵の高性能9チャネル パワーマネジメントIC
|
マルチチャネルパワーマネジメントIC (PMIC) | ご購入 / サンプル |
DA14531MOD SmartBond TINY™ Bluetooth® Low Energyモジュール
|
Bluetooth® Low Energy | ご購入 / サンプル |
DA7219 Audio Codec with Advanced Accessory Detect
|
オーディオ・コーデック | ご購入 / サンプル |
5P35023 VersaClock® 3Sプログラマブルクロックジェネレータ
|
プログラマブルクロック, PCI Express®クロック, VersaClock® プログラマブルクロック, クロック - 汎用品, NXP(Freescale)プロセッサ用タイミングソリューション, 車載用タイミング | ご購入 / サンプル |
HS3001 高性能 相対湿度・温度センサ
|
湿度および温度センサ | ご購入 / サンプル |
ISL24021 1A Rail-to-Rail Input-Output Operational Amplifier
|
ディスプレイ用VCOMアンプとキャリブレータ, 汎用オペアンプ | ご購入 / サンプル |