画像
インテリジェントパワーモジュール(IPM)駆動用フォトカプラ(オプトカプラ)は、入力側にアルミニウムガリウムヒ素(AlGaAs)LED、出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップに搭載した光結合アイソレータです。 このカプラは、い同相過渡電圧耐性(CMTI)と動作温度による低いパルス幅歪み用に設計されており、IPMの駆動に最適です。
PLP |
Breakdown Voltage (BV) (kV rms) |
IFHL (Max) (mA) |
tPHL (Max) (μs) |
tPLH (Max) (μs) |
RL at tpHL, tpLH (kohm) |
VCC (V) |
Target applications |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||
IPM Drive Photocouplers (Optocouplers) | N/A | 5 | 4.5 | 0.06 | 0.06 | 30 | Robot controller, Industrial inverter, AC Servo, FA Network, Measurement equipment | 1.487 | |
IPM Drive Photocouplers (Optocouplers) | N/A | 5 | 4.1 | 0.06 | 0.06 | 30 | Robot controller, Industrial inverter, AC Servo, FA Network, Measurement equipment | 1.504 | |
IPM Drive Photocouplers (Optocouplers) | N/A | 3.75 | 3 | 0.06 | 0.06 | 30 | Robot controller, Industrial inverter, AC Servo, FA Network, Measurement equipment | 1.588 | |
IPM Drive Photocouplers (Optocouplers) | N/A | 3.75 | 3 | 0.06 | 0.06 | 30 | Robot controller, Industrial inverter, AC Servo, FA Network, Measurement equipment | 1.588 | |
IPM Drive Photocouplers (Optocouplers) | N/A | 5 | 4 | 0.06 | 0.06 | 30 | Robot controller, Industrial inverter, AC Servo, FA Network, Measurement equipment | 1.517 | |
IPM Drive Photocouplers (Optocouplers) | N/A | 5 | 4 | 0.06 | 0.06 | 30 | Robot controller, Industrial inverter, AC Servo, FA Network, Measurement equipment | 1.517 | |
低 IF トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力), 高 CMR, IPM 駆動用 5 ピン SSOP(LSSO5, 8.2 ㎜沿面)フォトカプラ | N/A | 5 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 25 | AC Servo, Industrial inverter, Solar inverter, IPM control | 1.25 | |
IPM Drive Photocouplers (Optocouplers) | 2030 8月 | 5 | 5 | 0.5 | 0.75 | 20 | 30 | Robot controller, Industrial inverter, AC Servo, FA Network, Measurement equipment | 0.7221 |
低 IF トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力), 高 CMR, IPM 駆動用 5 ピン SOP(LSO5, 8 ㎜沿面)フォトカプラ | 2030 8月, 2031 12月 | 5 | 3 | 0.2 | 0.2 | IPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices | 0.9721 | ||
1Mbps,オープン・コレクタ出力,高 CMR, IPM 駆動用 5 ピン SOP(LSO5)フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 5 | 0.5 | 0.75 | 30 | IPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices | 0.861 | |
1 Mbps, オープン・コレクタ出力 高 CMR, IPM 駆動用 5 ピン SOP (SO-5) フォトカプラ | 2024 7月, 2031 12月 | 3.75 | 5 | 0.5 | 0.75 | 25 | IPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices | 1.014 | |
1 Mbps トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力) 高CMR,IPM 駆動用 6 ピンSDIP フォトカプラ | N/A | 5 | 5 | 0.5 | 0.55 | 25 | IPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices | 1.773 | |
1 Mbps トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力) 高CMR,IPM 駆動用 6 ピンSDIP フォトカプラ | N/A | 5 | 5 | 0.5 | 0.55 | 25 | IPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices | 1.948 | |
低 IF トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力), 高 CMR, IPM 駆動用 6 ピン SDIP フォトカプラ | N/A | 5 | 3 | 0.25 | 0.25 | IPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices | 1.881 | ||
低 IF トーテム・ポール出力(アクティブ・ハイ出力), 高 CMR, IPM 駆動用 6 ピン SDIP フォトカプラ | 2024 7月, 2031 12月 | 5 | 3 | 0.25 | 0.25 | IPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices | 2.297 | ||
1 Mbps,オープン・コレクタ出力 高 CMR,IPM 駆動用 沿面 8 mm 対応 6 ピン SDIP フォトカプラ | N/A | 5 | 5 | 0.5 | 0.75 | 20 | 25 | IPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices | 1.787 |
1 Mbps,オープン・コレクタ出力 高 CMR,IPM 駆動用 沿面 8 mm 対応 6 ピン SDIP フォトカプラ | N/A | 5 | 5 | 0.5 | 0.75 | 20 | 25 | IPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices | 1.787 |
1 Mbps, オープン・コレクタ出力高 CMR, IPM 駆動用 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 5 | 0.5 | 0.75 | 25 | IPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices | 1.921 | |
1 Mbps, オープン・コレクタ出力高 CMR, IPM 駆動用 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 5 | 0.5 | 0.75 | 25 | IPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices | 1.921 | |
1 Mbps, オープン・コレクタ出力高 CMR, IPM 駆動用 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 5 | 0.5 | 0.75 | 25 | IPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices | 1.921 | |
1 Mbps, オープン・コレクタ出力高 CMR, IPM 駆動用 対応 8 ピン DIP 高速フォトカプラ | 2031 12月 | 5 | 5 | 0.5 | 0.75 | 25 | IPM control, General inverter, Measuring instrument, Controller, Modem, Communication devices | 1.921 |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
カタログ | PDF 4.94 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
カタログ | PDF 5.23 MB 英語 | |
ホワイトペーパー | PDF 993 KB 英語 | |
ホワイトペーパー | PDF 706 KB 英語 , 简体中文 | |
カタログ | PDF 8.71 MB 英語 , 简体中文 | |
アプリケーションノート | PDF 957 KB | |
7 items
|
Renesas RV1S9x61A and RV1S9x62A Intelligent Power Module (IPM) drive photocouplers solve market demands for improved accuracy, energy savings and equipment downsizing. They are isolation devices with optimum characteristics for driving high-speed power devices. Key features make it possible to reduce the dead time of inverters.
|
新しいIPMドライブフォトカプラで産業オートメーション機器の高精度化と省エネ化を実現 | ブログ | 2022年6月7日 |