MCK-RA4T1 Renesas Flexible Motor Control Kit for RA4T1 MCU Group
MCK-RA4T1は永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができる開発キットです。
本製品と、ウェブサイトからダウンロードできるサンプルコードやQE for Motorを使うことで、RA4T1を用いたモータ制御評価をすぐに始めることができます。
【リビジョンアップ】ソリューション・ツールキット モータ対応開発支援ツール QE for Motor V1.3.0 (PDF | English, 日本語)
- Helium™およびTrustZone®を搭載した480MHz Arm® Cortex®-M85ベースのモータ制御用マイクロコントローラ RA8T1グループに対応
- メインビューをリニューアル
- サンプルプログラムダウンロードウィザードを更新
QE for Motorは、ワークフローに従って操作するだけでモータ用ソフトウェアの開発ができるモータ用ソフトウェア開発支援ツールです。統合開発環境 e² studioの拡張機能で無償でダウンロードできます。
製品名 | 最新 Ver. | リリース日 | ターゲットデバイス (Note1) | バージョンアップ内容 | ダウンロード(Note2) | 動作環境 |
---|---|---|---|---|---|---|
QE for Motor | V1.3.0 | 2024/01/30 | RAファミリ RL78ファミリ RXファミリ | リリースノート参照 | ダウンロード | e² studioプラグイン(Note3) 動作環境 |
Notes
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
アプリケーションノート | PDF 7.66 MB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 737 KB 英語 | |
リリースノート | PDF 907 KB 英語 | |
パンフレット | PDF 1.19 MB 英語 | |
リリースノート | PDF 716 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 248 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 396 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 396 KB 英語 | |
リリースノート | PDF 513 KB 英語 | |
9 items
|
MCK-RA4T1は永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができる開発キットです。
本製品と、ウェブサイトからダウンロードできるサンプルコードやQE for Motorを使うことで、RA4T1を用いたモータ制御評価をすぐに始めることができます。
RA ファミリ、RA6T1 グループ用モータ制御評価システムは、誰でもモータ制御を簡単に評価できる低電圧永久磁石同期モータ (ブラシレス DC モータ) ソリューションです。 ルネサスのウェブサイトからダウンロードできるキットのハードウェアとソフトウェアを使用して、すぐにモータ制御の評価を開始できます。
MCK-RA6T2は永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができる開発キットです。本製品と、ウェブサイトからダウンロードできるサンプルコードやQE for Motorを使うことで、RA6T2を用いたモータ制御評価をすぐに始めることができます。
MCK-RA6T3は永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができる開発キットです。
本製品と、ウェブサイトからダウンロードできるサンプルコードやQE for Motorを使うことで、RA6T3を用いたモータ制御評価をすぐに始めることができます。
MCK-RA8T1は永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができる開発キットです。本製品と、ウェブサイトからダウンロードできるサンプルコードやQE for Motorを使うことで、RA8T1を用いたモータ制御評価をすぐに始めることができます。
MCK-RX26Tは永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができる開発キットです。
本製品と、ウェブサイトからダウンロードできるサンプルコードやQE for Motorを使うことで、RX26Tを用いたモータ制御評価をすぐに始めることができます。
QE for Motorは、モータシステム開発ステップ毎に異なるツールをシームレスに統合しています。お客様が開発に必要な情報や機能を一元的に利用できるようになり、ストレスフリー且つ効率的な開発に貢献します。
ブログ | 2023年7月17日 |
開発に必要な設定やチューニング、分析などがワークフローで簡単に操作でき、開発工数を削減します。
Flexible Software Package(FSP)と連動して、階層構造をもつ構成図を確認しながら効率的にモータ用ミドルウェアおよびドライバの設定ができます。
QE for Motorは、モータのチューニングや分析を行う Renesas Motor Workbenchと連携しています。
Renesas Motor Workbenchに必要な設定を自動化しているため、ボタンを押下するだけでこれらの機能を使う事ができます。
デバイス | ソフトウェア (RAファミリ:FSP / RXファミリ:サンプルコード) |
---|---|
RAファミリ | 永久磁石同期モータのセンサレスベクトル制御: rm_motor_sensorless |
永久磁石同期モータのエンコーダベクトル制御: rm_motor_encoder | |
永久磁石同期モータのセンサレス120度制御: rm_motor_120_degree | |
永久磁石同期モータのホールセンサ利用120度制御: rm_motor_hall | |
永久磁石同期モータの誘導センサベクトル制御: rm_motor_induction | |
RXファミリ | 永久磁石同期モータのセンサレスベクトル制御 MCK-RX26T 用 |
永久磁石同期モータのエンコーダベクトル制御 MCK-RX26T 用 |