ディーゼルエンジンは内燃機関の中でも熱効率に優れ、低精製の燃料でも使用可能です。吸入した空気を圧縮し、その中に燃料を噴射して自己着火させる圧縮着火方式なので、過給を行ってもノッキング等が起こりにくく、過給機との併用が主流となっています。

ルネサスは、これらの複雑化する制御へのソリューションとして、高性能CPUと低消費電力の双方を実現したディーゼルエンジンECU 向けマイコンやアナログ、パワーデバイスなど、豊富なラインアップを提供いたします。

ディーゼルエンジンシステム

画像
ディーゼルエンジンシステム

マイコン

MCU 推奨製品 ROM
[バイト]
RAM
[バイト]
動作
周波数
[MHz]
パッケージ
[ピン数]
特徴
Main MCU RH850/E2UH 16M 2048K 400 373,468 G4MH with LSDC, CAN/CAN FD 10ch,  Ethernet 1ch, External Bus, ICU *2, SENT 20ch, ATU, GTM, A/D(SAR-AD 96ch/4unit, DS-ADC 38ch/10unit, Cyclic-AD 8ch/1unit), RHSB 4ch,  DFE 20ch, Field-BIST, VMON, Temperature sensor
RH850/E2H 12M 1152K 400 373,468 G4MH with LSDC, CAN/CAN FD 6ch,  Ethernet 1ch, External Bus, ICU *2, SENT 20ch, ATU, GTM, A/D(SAR-AD 96ch/4unit, DS-ADC 38ch/10unit, Cyclic-AD 8ch/1unit), RHSB 3ch,  DFE 20ch, Field-BIST, VMON, Temperature sensor
RH850/E2M 8M 768K 400 292,373 G4MH with LSDC, CAN/CAN FD 5ch,  Ethernet 1ch, ICU *2, SENT 17ch, ATU, GTM, A/D(SAR-AD 80ch/4unit, DS-ADC 26ch/6unit, Cyclic-AD 8ch/1unit), RHSB 2ch,  DFE 16ch, Field-BIST, VMON, Temperature sensor
RH850/E1M-S2 4M 352K 240 , 320 252,304 G3MH with LSDC, CAN/CAN FD 4ch,     

ICU *2, SENT 6ch, ATU, A/D(SAR-AD 48ch/2unit, DS-ADC 8ch/8unit), RHSB 2ch,  DFE 16ch, VMON

RH850/E1L 2M 192K 160 , 240 144,176,252 G3M with LSDC, CAN 4ch,     

ICU *2 , ATU, A/D(SAR-AD 36ch/2unit, DS-ADC 2ch/2unit), RHSB 1ch,  DFE 16ch, VMON

Sub MCU RL78/F15 128K-512K 10K-32K 24-32 48-144 16K-Data Flash, Motor Control Timer, RS-CAN lite, LIN,10-bit ADC 31ch, 8-bit DAC, Comparator, LVD*1, IE Bus
RL78/F14 48K-256K 4K-20K 24-32 30-100 8K-Data Flash, Motor Control Timer, RS-CAN lite, LIN, 10-bit ADC 31ch, 8-bit DAC, Comparator, LVD*1, 150℃
RL78/F13 16K-128K 1K-8K 24-32 20-80 4K-Data Flash, Motor Control Timer, RS-CAN lite, LIN, 10-bit ADC 20ch, LVD*1, 150℃

*1 LVD: Low Voltage Detection
*2 ICU: Intelligent Cryptographic Unit

アナログ&パワーデバイス

アナログ&
パワーデバイス
推奨製品 特徴
Direct injection injector driver
Low-side MOSFET
High-side MOSFET
Step-up MOSFET
NP16N06YLL 60V/35mΩ, HSON-8
NP45N06VUK 60V/9.6mΩ, TO-253
EGR Motor drive MOSFET NP16N06YLL 60V/35mΩ, HSON-8
NP45N06VUK 60V/9.6mΩ, TO-253
NP30N04QUK 40V/8mΩ, HSON-8
EGR pre-driver and power IC R2A25107KFP 7~36V(24Vバッテリシステム対応), 3相BLモータ制御, 48pin LQFP
Micro-hybrid (start/stop) Motor drive MOSFET NP180N04TUK 40V 180A 1.05mΩ 198nC TO-263-7pin
NP110N04PUK 40V/1.4mΩ, TO-263-7pin
NP180N055TUK 55V 180A 1.4mΩ 196nC TO-263-7pin
Glow plug heater UPD166033T1U 42V/6mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
UPD166034T1U 42V/8mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
UPD166031AT1U 42V/10mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
UPD166032T1U 42V/12mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
Transmission linear solenoid driver UPD166035GR 35V/2A/100mΩ, Power SOP 8, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, Diag出力, 175℃対応
UPD166036GR 35V/2A/100mΩ, Power SOP 8, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, OpAmp内蔵, 175℃対応
Failsafe switch UPD166033T1U 42V/6mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
UPD166034T1U 42V/8mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
UPD166031AT1U 42V/10mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
UPD166032T1U 42V/12mΩ, TO252-7, Single Channel, ハイサイドIPD, 保護機能, 負荷電流センス
FlexRay transceiver μPD72751 低電圧検出/過熱検知/過電流制限回路内蔵、BG I/F内蔵、20pin SSOP
CAN transceiver R2A25416SP High speed CAN, 8pin SOP
Op-amp READ2351JSP Full range Input/output , Low power consumption
READ2352JSP Full range Input/output , High slew rate
UPC1251/UPC451 Low power consumption
UPC842/UPC844 High slew rate
Comparator UPC277/UPC177 Low power consumption