低電力マイコンと高性能アナログ・フロント・エンド(AFE)をワンパッケージに収めたルネサスの電池管理ICは、バッテリの状態を常に監視し、インテリジェントなバッテリシステムを実現します。

多重のフェイルセーフ機能で安全安心をご提供

  • マイコンおよびAFEの自己診断機能内蔵
  • 倉庫保管時等の低消費電力モードでも安全を提供

いかなる環境下でも 高精度な残量検知が可能

  • 電流、電圧、温度検出に特化した高精度ΔΣA/Dコンバータ
  • 電池劣化を考慮した電池残量の算出が可能

豊富なサポートツール

  • EVBとサンプルプログラムで初期評価が可能なスタータキットを提供
  • 開発期間を短縮

開発環境

画像
Battery Management Controllers Block Diagram

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
その他資料
One page guide of RAJ240090/100 Starter Kit パンフレット PDF 293 KB
[Flyer] One Page Guide RAJ240045 Starter Kit パンフレット PDF 512 KB
[Flyer] One Page Guide RAJ240075 Starter Kit パンフレット PDF 437 KB
[Flyer] One Page Guide RAJ240080 Starter Kit パンフレット PDF 467 KB